2818 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact 45° M16 x 1,5 (3/8) Artikelnr. 11025414 Kopiëren
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact 45° M20 x 1,5 (1/2) Artikelnr. 11025416 Kopiëren
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact 45° M20 x 1,5 (3/8) Artikelnr. 11025415 Kopiëren
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact 45° M25 x 1,5 (3/4) Artikelnr. 11025417 Kopiëren
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact 45° M32 x 1,5 (1) Artikelnr. 11025418 Kopiëren
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact 45° M40 x 1,5 (1 1/4) Artikelnr. 11025419 Kopiëren
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact 45° M50 x 1,5 (1 1/2) Artikelnr. 11025420 Kopiëren
Gehoekte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact 45° M63 x 1,5 (2) Artikelnr. 11025421 Kopiëren
HELUFAST M12 grijs (RAL 7001) Wanddikte van 1 mm tot 2,5 mm Artikelnr. 903140 Kopiëren
HELUFAST M12 grijs (RAL 7001) Wanddikte van 2,5 mm tot 4 mm Artikelnr. 903145 Kopiëren
HELUFAST M12 grijs (RAL 7035) Wanddikte van 1 mm tot 2,5 mm Artikelnr. 903120 Kopiëren
HELUFAST M12 grijs (RAL 7035) Wanddikte van 2,5 mm tot 4 mm Artikelnr. 903125 Kopiëren
HELUFAST M16 grijs (RAL 7001) Wanddikte van 1 mm tot 2,5 mm Artikelnr. 903141 Kopiëren
HELUFAST M16 grijs (RAL 7001) Wanddikte van 2,5 mm tot 4 mm Artikelnr. 903146 Kopiëren
HELUFAST M16 grijs (RAL 7035) Wanddikte van 2,5 mm tot 4 mm Artikelnr. 903126 Kopiëren
HELUFAST M20 grijs (RAL 7001) Wanddikte van 1 mm tot 2,5 mm Artikelnr. 903142 Kopiëren
HELUFAST M20 grijs (RAL 7001) Wanddikte van 2,5 mm tot 4 mm Artikelnr. 903147 Kopiëren
HELUFAST M25 grijs (RAL 7001) Wanddikte van 1 mm tot 2,5 mm Artikelnr. 903143 Kopiëren
HELUFAST M25 grijs (RAL 7001) Wanddikte van 2,5 mm tot 4 mm Artikelnr. 903148 Kopiëren
HELUFAST M25 grijs (RAL 7035) Wanddikte van 2,5 mm tot 4 mm Artikelnr. 903128 Kopiëren
HELUFAST M32 grijs (RAL 7001) Wanddikte van 1 mm tot 2,5 mm Artikelnr. 903144 Kopiëren
HELUFAST M32 grijs (RAL 7001) Wanddikte van 2,5 mm tot 4 mm Artikelnr. 903149 Kopiëren
HELUFAST M32 grijs (RAL 7035) Wanddikte van 2,5 mm tot 4 mm Artikelnr. 903129 Kopiëren
HELUFAST M32 zwart Wanddikte van 1 mm tot 2,5 mm Artikelnr. 903134 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible