2818 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
PVDF afdichtingsblokken VSB 7,5 x 20,00 mm zwart Artikelnr. 903522 Kopiëren
RE PA-ATEX zwart M16 x 1,50 / M12 x 1,50 - hoog profiel ontwerp Artikelnr. 904446 Kopiëren
RE PA-ATEX zwart M32 x 1,50 / M16 x 1,50 Artikelnr. 904431 Kopiëren
RE PA-ATEX zwart M40 x 1,50 / M20 x 1,50 Artikelnr. 904434 Kopiëren
RE PA-ATEX zwart M63 x 1,50 / M32 x 1,50 Artikelnr. 904443 Kopiëren
RE PA-ATEX zwart M63 x 1,50 / M40 x 1,50 Artikelnr. 904444 Kopiëren
RE PA-ATEX zwart M63 x 1,50 / M50 x 1,50 Artikelnr. 904445 Kopiëren
RE-PA grijs PG 36 / PG 29 Artikelnr. 90075 Kopiëren
Roestvrij stalen pakkingbus UNI-DICHT-VK M20 x 1,5 Artikelnr. 904249 Kopiëren
Roestvrij stalen pakkingbus UNI-DICHT-VK M40 x 1,5 Artikelnr. 904252 Kopiëren
Schroefplug van roestvrij staal VS-O M63 x 1,5 Artikelnr. 905953 Kopiëren
SD-XXL M75 x 1,5 (CD 56,0-62,0 mm) SZ 77 TL 16 Artikelnr. 905506 Kopiëren
SD-XXL M85 x 2,0 (CD 63,0-70,0 mm) SZ 95 TL 22 Artikelnr. 905575 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M12 x 1,5 (CD 4,0 - 6,5mm) transparant Artikelnr. 904255 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M16 x 1,5 (CD 6,5 - 9,5mm) transparant Artikelnr. 904257 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M20 x 1,5 (CD 7,0 - 10,5mm) transparant Artikelnr. 904263 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M20 x 1,5 (CD 9,0 - 13,0mm) transparant Artikelnr. 904264 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M50 x 1,5 (CD 27,0 - 32,0mm) transparant Artikelnr. 904275 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M50 x 1,5 (CD 32,0 - 36,0mm) transparant Artikelnr. 904277 Kopiëren
Stalen montagebeugel BW M40 x 1,5 Artikelnr. 93724 Kopiëren
Stalen montagebeugel BW M50 x 1,5 Artikelnr. 93725 Kopiëren
STK-PA M20 x 1,5 grijs Artikelnr. 92821 Kopiëren
STS-F PG 16 SZ 24, 22 TL 6,5 Artikelnr. 90100 Kopiëren
STS-F PG 21 SZ 30, 28 TL 7 Artikelnr. 90101 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible