2818 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 29 / M40 x 1,5 blauw Artikelnr. 903983 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 9 / M16 x 1,5 geel Artikelnr. 903954 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 9 / M16 x 1,5 zwart Artikelnr. 903956 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1,5 (2 x 9,0 mm) Artikelnr. 904041 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1,5 (3 x 7,0 mm) Artikelnr. 904038 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1,5 (3 x 9,0 mm) Artikelnr. 904042 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 36 / M50 x 1,5 (15 x 5,0 mm) Artikelnr. 904054 Kopiëren
TPV afdichtingsinzet UNI-DICHT-SIC PG 16 / M25 x 1,5 wit Artikelnr. 903946 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-MS M20 x 1,5 (CD 2x5,0 mm) Artikelnr. 904135 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-MS M32 x 1,5 (CD 2x9,0 mm) Artikelnr. 904151 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-MS PG 29 (CD 4x9,0 mm) Artikelnr. 904202 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1,5 grijs (CD 6x6,0 mm) Artikelnr. 11019696 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-PC PG 21 grijs (CD 2x9,0 mm) Artikelnr. 11019728 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-PC PG 9 grijs (CD 2x3,0 mm) Artikelnr. 11019705 Kopiëren
UNI-DICHT-MS M40 x 1,5 (CD 20,0-25,0 mm) SZ 43 TL 8 Artikelnr. 904083 Kopiëren
UNI-DICHT-MS PG 48 (CD 39,0-44,0 mm) SZ 64 TL 10 Artikelnr. 904120 Kopiëren
UNI-DICHT-PC M12 x 1,5 grijs (invoegen: geel) Artikelnr. 11019602 Kopiëren
UNI-DICHT-PC M25 x 1,5 grijs (invoegen: groen) Artikelnr. 11019614 Kopiëren
UNI-DICHT-VK-PVDF M16 x 1,5 Artikelnr. 904241 Kopiëren
UNI-DICHT-VK-PVDF M50 x 1,5 Artikelnr. 904246 Kopiëren
Vernikkeld rond messing verloopstuk RE PG 11 / PG 7 Artikelnr. 904411 Kopiëren
Vernikkeld rond messing verloopstuk RE PG 11 / PG 9 Artikelnr. 904412 Kopiëren
Vernikkeld rond messing verloopstuk RE PG 21 / PG 13,5 Artikelnr. 904416 Kopiëren
Vernikkelde zeskantige messing wartel STS PG 9 (CD 8,0 - 10,0 mm²) Artikelnr. 90541 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible