2818 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
Messing vernikkelde schroefstop VS PG 29 Artikelnr. 90626 Kopiëren
Messing vernikkelde schroefstop VS-O PG 13,5 Artikelnr. 96654 Kopiëren
Messing vernikkelde trekontlasting ZE M32 x 1,5 Artikelnr. 905881 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KM BSP 1" Artikelnr. 905872 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KVA-VK-MS M50 x 1,5 Artikelnr. 90795 Kopiëren
Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES PG 36 (CD 25,5 - 34,0 mm) Artikelnr. 90576 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 9 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94281 Kopiëren
PE schroefdraadverbinding AGDR-PE M32 x 1,5 Artikelnr. 90894 Kopiëren
PE schroefdraadverbinding AGDR-PE PG 9 Artikelnr. 96530 Kopiëren
PE-WN PG 13,5 grijs Artikelnr. 90118 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 11 / M20 x 1,5 wit / rechts Artikelnr. 97396 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 16 / M25 x 1,5 geel Artikelnr. 96391 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 16 / M25 x 1,5 rood Artikelnr. 96018 Kopiëren
RE PA-ATEX zwart M40 x 1,50 / M25 x 1,50 Artikelnr. 904435 Kopiëren
RE-PA grijs M40 x 1,50 / M16 x 1,50 Artikelnr. 97838 Kopiëren
RE-PA grijs PG 13,5 / PG 9 Artikelnr. 90069 Kopiëren
RE-PA grijs PG 16 / PG 11 Artikelnr. 90071 Kopiëren
RE-PA grijs PG 16 / PG 9 Artikelnr. 90070 Kopiëren
RE-PA grijs PG 21 / PG 11 Artikelnr. 96192 Kopiëren
RE-PA grijs PG 29 / PG 16 Artikelnr. 96193 Kopiëren
Schroefplug van roestvrij staal VS-O M40 x 1,5 Artikelnr. 905951 Kopiëren
SD-XXL M85 x 2,0 (CD 68,0-77,0 mm) SZ 95 TL 22 Artikelnr. 905574 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M20 x 1,5 (CD 4,0 - 6,5mm) transparant Artikelnr. 904259 Kopiëren
STS-F M20 x 1,5 SZ 24, 22 TL 6 Artikelnr. 94484 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible