2818 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
Adapter PA grijs M20 x 1,50 / PG 13,5 Artikelnr. 93674 Kopiëren
Adapter PA grijs PG 9 / M16 x 1,50 Artikelnr. 93653 Kopiëren
Adapter round M20 x 1,50 / PG 13,5 - hoog profiel ontwerp Artikelnr. 904365 Kopiëren
Adapter round M20 x 1,50 / PG 16 - hoog profiel ontwerp Artikelnr. 904366 Kopiëren
Adapter round M32 x 1,50 / PG 21 Artikelnr. 904352 Kopiëren
Adapter round PG 9 / M16 x 1,50 - hoog profiel ontwerp Artikelnr. 904376 Kopiëren
EW PA-ATEX zwart M32 x 1,50 / M40 x 1,50 Artikelnr. 904425 Kopiëren
EW-PA grijs PG 11 / PG 13,5 Artikelnr. 90078 Kopiëren
EW-PA grijs PG 16 / PG 21 Artikelnr. 90080 Kopiëren
HELUFAST M16 grijs (RAL 7035) Wanddikte van 1 mm tot 2,5 mm Artikelnr. 903121 Kopiëren
HELUFAST M20 zwart Wanddikte van 2,5 mm tot 4 mm Artikelnr. 903137 Kopiëren
HELUTOP® HT NPT 1/2" grijs (RAL 7035) (CD 10,0-14,0 mm) SZ 27 Artikelnr. 92782 Kopiëren
HELUTOP® HT PG 48 zwart (CD 34,0-44,0 mm) SZ 65 Artikelnr. 99329 Kopiëren
HELUTOP® HT-BS M25 x 1,5 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94533 Kopiëren
HELUTOP® HT-E PG 21 Artikelnr. 99975 Kopiëren
HELUTOP® HT-K PG 13,5 grijs (RAL 7001) (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 93853 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1,5 (3 x 4,0 mm) Artikelnr. 905776 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1,5 (5 x 4,0 mm) Artikelnr. 905779 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (2 x 7,0 mm) Artikelnr. 905780 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (8 x 4,0 mm) Artikelnr. 905783 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1,5 (4 x 8,0 mm) Artikelnr. 905787 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS-EX-d M32 x 1,5 (CD 22,0-28,0 mm) Artikelnr. 906947 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS-EX-d M63 x 1,5 (CD 46,0-56,0 mm) Artikelnr. 906953 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS-EX-d M75 x 1,5 (CD 46,0-62,0 mm) Artikelnr. 906954 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible