2819 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
PE-WN M63 x 1,5 grijs Artikelnr. 94127 Kopiëren
PE-WN PG 16 grijs Artikelnr. 90119 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 11 / M20 x 1,5 groen Artikelnr. 96011 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 16 / M25 x 1,5 Artikelnr. 97090 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 16 / M25 x 1,5 grijs Artikelnr. 96390 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 16 / M25 x 1,5 wit Artikelnr. 96019 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 21 / M32 x 1,5 Artikelnr. 97091 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 29 / M40 x 1,5 Artikelnr. 97092 Kopiëren
PVC blinde plaat BL-H PG 11 Artikelnr. 96418 Kopiëren
PVDF afdichtingsblokken VSB 3,0 x 25,00 mm $natur Artikelnr. 11022886 Kopiëren
RE PA-ATEX zwart M32 x 1,50 / M25 x 1,50 Artikelnr. 904433 Kopiëren
RE-PA grijs M32 x 1,50 / M12 x 1,50 Artikelnr. 97834 Kopiëren
RE-PA grijs PG 21 / PG 13,5 Artikelnr. 90072 Kopiëren
SD-XXL M80 x 2,0 (CD 60,0-67,0 mm) SZ 90 TL 18 Artikelnr. 905572 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M25 x 1,5 (CD 11,5 - 15,5mm) transparant Artikelnr. 904267 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI M20 x 1,5 groen Artikelnr. 903964 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1,5 grijs Artikelnr. 903972 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1,5 groen Artikelnr. 903974 Kopiëren
TPV afdichtingsinzet UNI-DICHT-SIC PG 21 / M32 x 1,5 wit Artikelnr. 903947 Kopiëren
TPV afdichtingsinzet UNI-DICHT-SIC PG 29 / M40 x 1,5 wit Artikelnr. 903948 Kopiëren
UNI-DICHT-ASI-PC M20 x 1,5 grijs (invoegen: grijs, links) Artikelnr. 11019764 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-MS M16 x 1,5 (CD 2x4,0 mm) Artikelnr. 904128 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-PC M16 x 1,5 grijs (CD 2x4,0 mm) Artikelnr. 11019662 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-PC M32 x 1,5 grijs (CD 6x5,5 mm) Artikelnr. 11019685 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible