2818 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
KVA MFDE M50 x 1,5 / PG 36 (3 x 10,0 mm) Artikelnr. 96096 Kopiëren
KVA-MFD-MS M40 x 1,5 (CD 10x6,0 mm) Artikelnr. 93427 Kopiëren
KVA-MS M20 x 1,5 (CD 9,0-13,0 mm) SZ 22 TL 7 Artikelnr. 90809 Kopiëren
KVA-MS M25 x 1,5 (CD 11,5-15,5 mm) SZ 27 TL 7,5 Artikelnr. 90816 Kopiëren
KVA-MS M32 x 1,5 (CD 11,5-15,5 mm) SZ 35 TL 8 Artikelnr. 90819 Kopiëren
KVA-MS M32 x 1,5 (CD 17,0-21,0 mm) SZ 35 TL 8 Artikelnr. 90821 Kopiëren
KVA-MS PG 13,5 (CD 9,0-13,0 mm) SZ 22 TL 6,5 Artikelnr. 90363 Kopiëren
KVA-MS PG 21 (CD 14,0-18,0 mm) SZ 30 TL 7 Artikelnr. 90372 Kopiëren
KVA-MS PG 9 (CD 5,0-8,0 mm) SZ 17 TL 6 Artikelnr. 90356 Kopiëren
Messing vernikkelde ronde wartel STR PG 13,5 (CD 10,0 - 12,0 mm) Artikelnr. 90533 Kopiëren
Messing vernikkelde schroefstop VS-O PG 21 Artikelnr. 96171 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KM BSP 3/4" Artikelnr. 905871 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KM BSP G 2 1/2" Artikelnr. 90197 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KVA-XXL-VK-MS M72 x 2,0 Artikelnr. 920144 Kopiëren
Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES PG 9 (CD 6,5 - 10,0 mm) Artikelnr. 90570 Kopiëren
O-Ring FPM M16 x 1,5 Artikelnr. 98595 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB NPT 1/2" grijs (RAL 7001) Artikelnr. 90871 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 42 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94258 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 48 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94259 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 16 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94284 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 29 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94286 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 7 zwart Artikelnr. 94290 Kopiëren
PA vouwprofiel OF M16 x 1,5 zwart Artikelnr. 91835 Kopiëren
PA vouwprofiel OF PG 9 zwart Artikelnr. 97110 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible