2818 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 21 / M32 x 1,5 rood Artikelnr. 903978 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 11 / M20 x 1,5 (2 x 5,0 mm) Artikelnr. 904003 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-MS M32 x 1,5 (CD 6x6,5 mm) Artikelnr. 904148 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-PC PG 21 grijs (CD 4x8,0 mm) Artikelnr. 11019732 Kopiëren
UNI-DICHT-MS PG 7 (CD 4,0-6,5 mm) SZ 14 TL 5 Artikelnr. 904088 Kopiëren
Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE PG 16 / PG 13,5 Artikelnr. 904396 Kopiëren
Vernikkelde zeskantige messing wartel STS PG 7 (CD 6,0 - 8,0 mm²) Artikelnr. 90540 Kopiëren
Vernikkelde zeskantige messing wartel STV M20 x 1,5 SZ 24 Artikelnr. 90092 Kopiëren
VMK-SD PG 13,5 Artikelnr. 90589 Kopiëren
VSK-EX M12 x 1,5 zwart Artikelnr. 98114 Kopiëren
VSK-EX PG 16 zwart Artikelnr. 91451 Kopiëren
Zinken elleboog WV M16 x 1,50 Artikelnr. 98561 Kopiëren
Zinken elleboogflens WVF M20 x 1,50 Artikelnr. 11026144 Kopiëren
Adapter PA grijs M20 x 1,50 / PG 11 Artikelnr. 93673 Kopiëren
Adapter PA grijs PG 11 / M16 x 1,50 Artikelnr. 93655 Kopiëren
Adapter round PG 21 / M25 x 1,50 Artikelnr. 94102 Kopiëren
EW PA-ATEX zwart M20 x 1,50 / M25 x 1,50 Artikelnr. 904423 Kopiëren
EW round PG 29 / PG 36 Artikelnr. 90639 Kopiëren
HELUFAST M12 zwart Wanddikte van 1 mm tot 2,5 mm Artikelnr. 903130 Kopiëren
HELUFAST M16 zwart Wanddikte van 1 mm tot 2,5 mm Artikelnr. 903131 Kopiëren
HELUFAST M20 zwart Wanddikte van 1 mm tot 2,5 mm Artikelnr. 903132 Kopiëren
HELUFAST M25 grijs (RAL 7035) Wanddikte van 1 mm tot 2,5 mm Artikelnr. 903123 Kopiëren
HELUTOP® HT PG 42 zwart (CD 30,0-38,0 mm) SZ 60 Artikelnr. 99328 Kopiëren
HELUTOP® HT-Clean M20 x 1,5 Artikelnr. 11021385 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible