2818 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
HSK-PVDF-R M25 x 1,5 natur (CD 9,0-16,0 mm) Artikelnr. 99633 Kopiëren
HSK-WI PG 9 grijs (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 96981 Kopiëren
KVA-MFD-MS PG 16 (CD 2x6,0 mm) Artikelnr. 92062 Kopiëren
KVA-MS M25 x 1,5 (CD 7,0-10,5 mm) SZ 27 TL 7,5 Artikelnr. 90814 Kopiëren
KVA-MS PG 11 (CD 5,0-8,0 mm) SZ 20 TL 6 Artikelnr. 90358 Kopiëren
KVA-XXL-MS-E M72 x 2,0 (CD 51,0-55,0 mm) (OD-scherm 40,00-48,00 mm) Artikelnr. 905498 Kopiëren
Messing vernikkelde ronde wartel STR M16 x 1,5 (CD 8,0 - 10,0 mm) Artikelnr. 98089 Kopiëren
Messing vernikkelde schroefstop VS PG 16 Artikelnr. 90624 Kopiëren
Messing vernikkelde schroefstop VS-O PG 7 Artikelnr. 96763 Kopiëren
Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES M16 x 1,5 (CD 6,5 - 10,0 mm) Artikelnr. 90276 Kopiëren
Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES PG 11 (CD 7,5 - 11,5 mm) Artikelnr. 90571 Kopiëren
O-Ring PG 21 Artikelnr. 96371 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB NPT 1" grijs (RAL 7035) Artikelnr. 98366 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB M63 x 1,5 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94647 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 13,5 zwart Artikelnr. 94293 Kopiëren
PE-WN M12 x 1,5 grijs Artikelnr. 94120 Kopiëren
PVC blinde plaat BL-H PG 16 Artikelnr. 96420 Kopiëren
PVDF afdichtingsblokken VSB 3,0 x 25,00 mm zwart Artikelnr. 903515 Kopiëren
PVDF afdichtingsblokken VSB 9,3 x 20,00 mm zwart Artikelnr. 903525 Kopiëren
RE PA-ATEX zwart M32 x 1,50 / M20 x 1,50 Artikelnr. 904432 Kopiëren
RE PA-ATEX zwart M50 x 1,50 / M40 x 1,50 Artikelnr. 904440 Kopiëren
Schroefplug van roestvrij staal VS-O M50 x 1,5 Artikelnr. 905952 Kopiëren
SD-XXL M80 x 2,0 (CD 50,0-56,0 mm) SZ 90 TL 18 Artikelnr. 905573 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M16 x 1,5 (CD 4,0 - 6,5mm) transparant Artikelnr. 904256 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible