2818 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 16 zwart Artikelnr. 94294 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 42 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94278 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 9 zwart Artikelnr. 94291 Kopiëren
PE schroefdraadverbinding AGDR-PE PG 11 Artikelnr. 96531 Kopiëren
PE-WN PG 9 grijs Artikelnr. 90116 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 9 / M16 x 1,5 geel Artikelnr. 96006 Kopiëren
PVC blinde plaat BL-H PG 42 / M50 x 1,5 Artikelnr. 96424 Kopiëren
RE PA-ATEX zwart M25 x 1,50 / M16 x 1,50 Artikelnr. 904429 Kopiëren
RE-PA grijs M50 x 1,50 / M20 x 1,50 Artikelnr. 97842 Kopiëren
RE-PA grijs M50 x 1,50 / M25 x 1,50 Artikelnr. 97843 Kopiëren
RE-PA grijs PG 21 / PG 16 Artikelnr. 90073 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 16 / M25 x 1,5 (2 x 6,0 mm) Artikelnr. 904023 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1,5 (2 x 8,0 mm) Artikelnr. 904039 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1,5 (6 x 6,5 mm) Artikelnr. 904037 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1,5 grijs (CD 6x8,0 mm) Artikelnr. 11019697 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-PC PG 16 grijs (CD 3x7,0 mm) Artikelnr. 11019723 Kopiëren
UNI-DICHT-MS M50 x 1,5 (CD 29,0-34,0 mm) SZ 54 TL 10 Artikelnr. 904086 Kopiëren
UNI-DICHT-PC M20 x 1,5 grijs (invoegen: groen) Artikelnr. 11019609 Kopiëren
UNI-DICHT-VK-PC M16 x 1,5 grijs Artikelnr. 11019750 Kopiëren
Vernikkelde zeskantige messing wartel STV M20 x 1,5 SZ 22 Artikelnr. 90091 Kopiëren
VSK-PA PG 9 zwart Artikelnr. 96998 Kopiëren
Zinken elleboogflens WVF M63 x 1,50 Artikelnr. 11026149 Kopiëren
Adapter round PG 11 / M20 x 1,50 Artikelnr. 904374 Kopiëren
CR snijbare afdichtring M25 x 1,5 zwart Artikelnr. 94865 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible