2818 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
PVC blinde plaat BL-H PG 48 / M63 x 1,5 Artikelnr. 96425 Kopiëren
RE PA-ATEX zwart M20 x 1,50 / M16 x 1,50 - hoog profiel ontwerp Artikelnr. 904448 Kopiëren
RE PA-ATEX zwart M40 x 1,50 / M32 x 1,50 Artikelnr. 904436 Kopiëren
RE-PA grijs M63 x 1,50 / M32 x 1,50 Artikelnr. 97847 Kopiëren
STK-PA M25 x 1,5 grijs (CD 11,0-14,0 mm) Artikelnr. 92823 Kopiëren
STK-PA M32 x 1,5 grijs Artikelnr. 92825 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI M20 x 1,5 geel Artikelnr. 903961 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 9 / M16 x 1,5 grijs Artikelnr. 903955 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE M20 x 1,5 (2 x 3,0 mm) Artikelnr. 904006 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE M20 x 1,5 (2 x 6,0 mm) Artikelnr. 904010 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1,5 (2 x 13,0 mm) Artikelnr. 904053 Kopiëren
UNI-DICHT-PC PG 9 grijs (invoegen: geel) Artikelnr. 11019629 Kopiëren
Vernikkelde zeskantige messing wartel STS M20 x 1,5 (CD 10,0 - 12,0 mm²) Artikelnr. 98101 Kopiëren
Vernikkelde zeskantige messing wartel STV M25 x 1,5 SZ 30 Artikelnr. 90093 Kopiëren
VMK-SD M12 x 1,5 Artikelnr. 98108 Kopiëren
VMK-SD M16 x 1,5 Artikelnr. 98109 Kopiëren
VSK-EX M32 x 1,5 zwart Artikelnr. 97763 Kopiëren
VSK-PA PG 21 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94975 Kopiëren
Adapter hexagonal M25 x 1,50 / PG 13,5 Artikelnr. 904301 Kopiëren
Adapter hexagonal PG 16 / M25 - hoog profiel ontwerp Artikelnr. 904337 Kopiëren
Adapter hexagonal PG 21 / M32 - hoog profiel ontwerp Artikelnr. 904339 Kopiëren
Adapter PA grijs PG 16 / M20 x 1,50 Artikelnr. 93660 Kopiëren
Adapter round M25 x 1,50 / PG 11 Artikelnr. 904347 Kopiëren
Adapter round M25 x 1,50 / PG 16 Artikelnr. 904349 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible