2818 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
Messing vernikkelde schroefstop VS PG 13,5 Artikelnr. 90623 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KM BSP 1/2" Artikelnr. 905870 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KVA-XXL-VK-MS M80 x 2,0 Artikelnr. 920146 Kopiëren
Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES M25 x 1,5 (CD 12,0 - 18,0 mm) Artikelnr. 908422 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB M40 x 1,5 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94645 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 7 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94270 Kopiëren
PBE-K M12 x 1,5 zwart TL 6,6 Artikelnr. 904494 Kopiëren
PE-WN M40 x 1,5 grijs Artikelnr. 94125 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 21 / M32 x 1,5 bruin Artikelnr. 96024 Kopiëren
PVC blinde plaat BL-H PG 7 / M12 x 1,5 Artikelnr. 96416 Kopiëren
RE PA-ATEX zwart M25 x 1,50 / M20 x 1,50 Artikelnr. 904430 Kopiëren
Schroefplug van roestvrij staal VS-O M32 x 1,5 Artikelnr. 905950 Kopiëren
STS-F M25 x 1,5 SZ 30, 28 TL 7 Artikelnr. 94485 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 16 / M25 x 1,5 (2 x 8,0 mm) Artikelnr. 904027 Kopiëren
TPV afdichtingsinzet UNI-DICHT-SIC PG 36 / M50 x 1,5 wit Artikelnr. 903949 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1,5 grijs (CD 2x11,0 mm) Artikelnr. 11019690 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1,5 grijs (CD 4x9,0 mm) Artikelnr. 11019693 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-PC PG 21 grijs (CD 6x6,5 mm) Artikelnr. 11019734 Kopiëren
UNI-DICHT-VK-MS M25 x 1,5 SZ 28 Artikelnr. 904214 Kopiëren
Vernikkeld rond messing verloopstuk RE PG 21 / PG 16 Artikelnr. 904417 Kopiëren
Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M50 x 1,50 / M32 x 1,50 Artikelnr. 904385 Kopiëren
VSK-PA PG 16 zwart Artikelnr. 97001 Kopiëren
VSK-PA PG 9 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 96179 Kopiëren
Adapter PA-ATEX zwart PG 21 / M40 x 1,50 - hoog profiel ontwerp Artikelnr. 904482 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible