2818 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES M40 x 1,5 (CD 25,5 - 34,0 mm) Artikelnr. 90282 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB NPT 1/2" grijs (RAL 7035) Artikelnr. 97316 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 36 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94257 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB M32 x 1,5 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94644 Kopiëren
PA vouwprofiel OF M20 x 1,5 grijs Artikelnr. 90272 Kopiëren
PE schroefdraadverbinding AGDR-PE M12 x 1,5 Artikelnr. 90890 Kopiëren
PE-WN M32 x 1,5 grijs Artikelnr. 94124 Kopiëren
PVC blinde plaat BL-H PG 29 / M32 x 1,5 Artikelnr. 96422 Kopiëren
PVDF afdichtingsblokken VSB 10,0 x 20,00 mm zwart Artikelnr. 903526 Kopiëren
STS-F M63 x 1,5 SZ 66, 60 TL 10 Artikelnr. 94489 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-PC M32 x 1,5 grijs (CD 4x8,0 mm) Artikelnr. 11019682 Kopiëren
UNI-DICHT-VK-MS M32 x 1,5 SZ 35 (21 mm) Artikelnr. 904216 Kopiëren
UNI-DICHT-VK-PC M20 x 1,5 grijs (PG 13.5) Artikelnr. 11019752 Kopiëren
VSK-PA PG 13,5 zwart Artikelnr. 97000 Kopiëren
EW-PA grijs M32 x 1,50 / M40 x 1,50 Artikelnr. 98588 Kopiëren
EW-PA grijs M40 x 1,50 / M50 x 1,50 Artikelnr. 98589 Kopiëren
HELUFAST M12 zwart Wanddikte van 2,5 mm tot 4 mm Artikelnr. 903135 Kopiëren
HELUTOP® HT NPT 3/4" grijs (RAL 7035) (CD 13,0-18,0 mm) SZ 33 Artikelnr. 92783 Kopiëren
HELUTOP® HT-K PG 11 grijs (RAL 7001) (CD 5,0-10,0 mm) Artikelnr. 93852 Kopiëren
HELUTOP® HT-K PG 16 zwart (CD 10,0-14,0 mm) Artikelnr. 93876 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX M40 x 1,5 zwart (CD 19,0-28,0 mm) TL 10 Artikelnr. 906697 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M32 x 1,5 grijs (RAL 7001) (CD 11,0-15,0 mm) SZ 36 Artikelnr. 903546 Kopiëren
HELUTOP® MS-E NPT 1" (CD 18,0-25,0 mm) Artikelnr. 99811 Kopiëren
HSK M12 x 1,5 zwart (CD 3,0-6,5 mm) Artikelnr. 97550 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible