2818 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
Schroefplug van roestvrij staal VS-O M25 x 1,5 Artikelnr. 905949 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 16 / M25 x 1,5 (4 x 6,0 mm) Artikelnr. 904025 Kopiëren
Vernikkeld rond messing verloopstuk RE PG 9 / PG 7 Artikelnr. 904410 Kopiëren
Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M63 x 1,50 / M40 x 1,50 Artikelnr. 94947 Kopiëren
Adapter hexagonal M20 x 1,50 / PG 7 Artikelnr. 904297 Kopiëren
HELUTOP® HT NPT 1/2" zwart (CD 10,0-14,0 mm) SZ 27 Artikelnr. 92802 Kopiëren
HELUTOP® HT NPT 3/8" grijs (RAL 7001) (CD 5,0-10,0 mm) SZ 22 Artikelnr. 92790 Kopiëren
HELUTOP® HT PG 7 grijs (RAL 7001) (CD 3,0-6,5 mm) SZ 15 Artikelnr. 99310 Kopiëren
HELUTOP® HT-BS M20 x 1,5 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94532 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS-EX-d M32 x 1,5 (CD 14,0-24,0 mm) Artikelnr. 906946 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS-R M20 x 1,5 (CD 5,0-9,0 mm) Artikelnr. 903562 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M40 x 1,5 zwart (CD 16,0-23,0 mm) SZ 46 Artikelnr. 903557 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M50 x 1,5 grijs (RAL 7035) (CD 25,0-31,0 mm) SZ 60 Artikelnr. 903538 Kopiëren
HSK-INOX-R M20 x 1,5 (CD 7,0-12,0 mm) Artikelnr. 98081 Kopiëren
HSK-L M16 x 1,5 grijs (CD 5,0-10,0 mm) Artikelnr. 99841 Kopiëren
HSK-MS M50 x 1,5 (CD 32,0-38,0 mm) Artikelnr. 90297 Kopiëren
HSK-MS PG 13,5 (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 90303 Kopiëren
HSK-MS PG 9 (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 90301 Kopiëren
HSK-MS-L M32 x 1,5 Artikelnr. 93539 Kopiëren
HSK-MS-PVDF M20 x 1,5 (CD 10,0-14,0 mm) Artikelnr. 97573 Kopiëren
HSK-MS-PVDF M25 x 1,5 (CD 13,0-18,0 mm) Artikelnr. 97574 Kopiëren
KVA MFDE M32 x 1,5 / PG 21 (4 x 8,0 mm) Artikelnr. 96084 Kopiëren
Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES PG 21 (CD 12,0 - 20,0 mm) Artikelnr. 90574 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 36 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 90717 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible