2818 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
PBE-K M12 x 1,5 zwart TL 10 Artikelnr. 904495 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 29 / M40 x 1,5 oranje Artikelnr. 96027 Kopiëren
PVDF afdichtingsblokken VSB 6,4 x 25,00 mm zwart Artikelnr. 903520 Kopiëren
STS-F M40 x 1,5 SZ 50, 47 TL 8 Artikelnr. 94487 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 13,5 / M20 x 1,5 zwart Artikelnr. 903968 Kopiëren
HELUTOP® HT PG 29 grijs (RAL 7001) (CD 18,0-25,0 mm) SZ 42 Artikelnr. 99316 Kopiëren
HELUTOP® HT-K PG 13,5 zwart (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 93875 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS-EX-d M20 x 1,5 (CD 10,0-16,0 mm) Artikelnr. 906943 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS-EX-d M25 x 1,5 (CD 10,0-18,0 mm) Artikelnr. 906944 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M16 x 1,5 grijs (RAL 7001) (CD 2,0-6,0 mm) SZ 19 Artikelnr. 903543 Kopiëren
HELUTOP® MS-E PG 13,5 (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 90773 Kopiëren
HSK-L M12 x 1,5 zwart (CD 3,0-6,5 mm) Artikelnr. 91700 Kopiëren
HSK-L M16 x 1,5 grijs (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 91691 Kopiëren
HSK-L M20 x 1,5 zwart (CD 10,0-14,0 mm) Artikelnr. 99851 Kopiëren
KM-EMV PG 13,5 Artikelnr. 97167 Kopiëren
KVA-XXL-MS-E M63 x 1,5 (CD 45,0-51,0 mm) (OD-scherm 40,00-48,00 mm) Artikelnr. 94218 Kopiëren
KVA-XXL-MS-E M75 x 1,5 (CD 42,0-48,0 mm) (OD-scherm 40,00-48,00 mm) Artikelnr. 93728 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KVA-VK-MS M25 x 1,5 Artikelnr. 90792 Kopiëren
Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES M20 x 1,5 (CD 7,5 - 11,5 mm) Artikelnr. 90278 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB M63 x 1,5 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94267 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB NPT 1/2" zwart Artikelnr. 90876 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 16 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94274 Kopiëren
RE-PA grijs M25 x 1,50 / M12 x 1,50 Artikelnr. 97831 Kopiëren
RE-PA grijs M32 x 1,50 / M16 x 1,50 Artikelnr. 97835 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible