2819 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
KVA-XXL-MS-E M80 x 2,0 (CD 63,0-70,0 mm) (OD-scherm 46,00-54,00 mm) Artikelnr. 98908 Kopiëren
Messing vernikkelde schroefstop VS PG 11 Artikelnr. 90622 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 13,5 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94273 Kopiëren
PE-WN M25 x 1,5 grijs Artikelnr. 94123 Kopiëren
RE-PA grijs M40 x 1,50 / M20 x 1,50 Artikelnr. 97839 Kopiëren
UNI-DICHT-VK-MS M40 x 1,5 SZ 43 Artikelnr. 904217 Kopiëren
EW round M50 x 1,50 / M63 x 1,50 Artikelnr. 94081 Kopiëren
HELUTOP® HT NPT 3/4" grijs (RAL 7001) (CD 13,0-18,0 mm) SZ 33 Artikelnr. 92793 Kopiëren
HELUTOP® HT-K PG 9 grijs (RAL 7035) (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 93862 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS PG 42 (CD 30,0-38,0 mm) Artikelnr. 90758 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M16 x 1,5 grijs (RAL 7035) (CD 2,0-6,0 mm) SZ 19 Artikelnr. 903533 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M32 x 1,5 grijs (RAL 7035) (CD 11,0-15,0 mm) SZ 36 Artikelnr. 903536 Kopiëren
HSK M50 x 1,5 grijs (CD 32,0-38,0 mm) Artikelnr. 96972 Kopiëren
HSK PG 9 grijs (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 90001 Kopiëren
HSK-MS PG 11 (CD 5,0-10,0 mm) Artikelnr. 90302 Kopiëren
HSK-PVDF M16 x 1,5 natur (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 97528 Kopiëren
KVA MFDE M32 x 1,5 / PG 21 (6 x 6,5 mm) Artikelnr. 96082 Kopiëren
KVA-XXL-MS M63 x 1,5 (CD 45,0-51,0 mm) Artikelnr. 93569 Kopiëren
Messing vernikkelde schroefstop VS M63 x 1,5 Artikelnr. 98135 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KVA-VK-MS M32 x 1,5 Artikelnr. 91367 Kopiëren
Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES M32 x 1,5 (CD 16,0 - 25,0 mm) Artikelnr. 908423 Kopiëren
O-Ring PG 13,5 Artikelnr. 96369 Kopiëren
PA kunststof platte kabelwartel STK-F M63 x 1,5 Artikelnr. 905068 Kopiëren
PBE-K M12 x 1,5 zwart TL 10 Artikelnr. 904495 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible