2818 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
HSK-INOX M16 x 1,5 (CD 5,0-10,0 mm) Artikelnr. 98078 Kopiëren
HSK-INOX-R M16 x 1,5 (CD 3,0-7,0 mm) Artikelnr. 98079 Kopiëren
HSK-MS-E PG 16 (CD 10,0-14,0 mm) Artikelnr. 90427 Kopiëren
KM-INOX M40 x 1,5 Artikelnr. 920610 Kopiëren
KVA-XXL-MS-E M72 x 2,0 (CD 51,0-55,0 mm) (OD-scherm 46,00-54,00 mm) Artikelnr. 94208 Kopiëren
HELUTOP® Easy M32 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 908369 Kopiëren
HSK-WI M25 x 1,5 grijs (CD 13,0-18,0 mm) Artikelnr. 91286 Kopiëren
KVA-XXL-MS M75 x 1,5 (CD 54,0-58,0 mm) Artikelnr. 905959 Kopiëren
PE schroefdraadverbinding AGDR-PE PG 21 Artikelnr. 96534 Kopiëren
Vernikkeld rond messing verloopstuk RE M50 x 1,50 / M32 x 1,50 Artikelnr. 94079 Kopiëren
Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M40 x 1,50 / M25 x 1,50 Artikelnr. 94076 Kopiëren
VSK-PA M12 x 1,5 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94980 Kopiëren
VSK-PA M32 x 1,5 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94984 Kopiëren
EW-PA grijs M25 x 1,50 / M32 x 1,50 Artikelnr. 98587 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS PG 29 (CD 18,0-25,0 mm) Artikelnr. 90756 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M16 x 1,5 zwart (CD 2,0-6,0 mm) SZ 19 Artikelnr. 903553 Kopiëren
HSK-L M16 x 1,5 zwart (CD 5,0-10,0 mm) Artikelnr. 99849 Kopiëren
HSK-L M25 x 1,5 zwart (CD 13,0-18,0 mm) Artikelnr. 99852 Kopiëren
HSK-MS-L-R M20 x 1,5 Artikelnr. 91722 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB M50 x 1,5 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94266 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 11 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94252 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 21 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 90715 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 36 / M50 x 1,5 roze Artikelnr. 96030 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-PC M25 x 1,5 grijs (CD 3x7,0 mm) Artikelnr. 11019672 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible