2818 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
HSK-B M20 x 1,5 zwart (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 98014 Kopiëren
HSK-MS-E PG 9 (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 90424 Kopiëren
KM-EMV M80 x 2,0 Artikelnr. 98698 Kopiëren
KM-INOX M16 x 1,5 Artikelnr. 920606 Kopiëren
KM-INOX M25 x 1,5 Artikelnr. 920608 Kopiëren
KVA-XXL-MS M80 x 2,0 (CD 63,0-70,0 mm) Artikelnr. 905960 Kopiëren
KVA-XXL-MS-E M63 x 1,5 (CD 51,0-55,0 mm) (OD-scherm 40,00-48,00 mm) Artikelnr. 98725 Kopiëren
KVA-XXL-MS-E M75 x 1,5 (CD 45,0-51,0 mm) (OD-scherm 40,00-48,00 mm) Artikelnr. 91600 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 21 zwart Artikelnr. 96176 Kopiëren
PVDF afdichtingsblokken VSB 7,0 x 25,00 mm zwart Artikelnr. 903521 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-PC M32 x 1,5 grijs (CD 6x6,5 mm) Artikelnr. 11019686 Kopiëren
Vernikkeld rond messing verloopstuk RE M16 x 1,50 / M12 x 1,50 Artikelnr. 94065 Kopiëren
Zinken elleboog WV M20 x 1,50 Artikelnr. 98562 Kopiëren
EW round M40 x 1,50 / M50 x 1,50 Artikelnr. 94078 Kopiëren
HELUTOP® HT-E M16 x 1,5 Artikelnr. 99981 Kopiëren
HELUTOP® HT-K M20 x 1,5 grijs (RAL 7035) (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 93869 Kopiëren
HELUTOP® HT-K PG 9 zwart (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 93873 Kopiëren
HSK-MS-EX-E M25 x 1,5 Artikelnr. 92883 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB M32 x 1,5 zwart Artikelnr. 94654 Kopiëren
RE-PA grijs M63 x 1,50 / M50 x 1,50 Artikelnr. 97849 Kopiëren
Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M63 x 1,50 / M50 x 1,50 Artikelnr. 904386 Kopiëren
CR snijbare afdichtring M20 x 1,5 zwart Artikelnr. 94863 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (3 x 8,0 mm) Artikelnr. 920122 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX M20 x 1,5 zwart (CD 6,0-12,0 mm) TL 10 Artikelnr. 906691 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible