2818 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
Messing vernikkelde schroefstop VS M40 x 1,5 Artikelnr. 98133 Kopiëren
VSK-PA M50 x 1,5 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94706 Kopiëren
EW round M12 x 1,50 / M16 x 1,50 Artikelnr. 94064 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M20 x 1,5 grijs (RAL 7001) (CD 5,0-9,0 mm) SZ 24 Artikelnr. 903544 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 42 / M50 x 1,5 wit Artikelnr. 96031 Kopiëren
STS-F M32 x 1,5 SZ 39, 37 TL 8 Artikelnr. 94486 Kopiëren
VSK-PA M50 x 1,5 zwart Artikelnr. 94756 Kopiëren
HELUTOP® Easy M25 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 908368 Kopiëren
HELUTOP® HT PG 21 grijs (RAL 7035) (CD 13,0-18,0 mm) SZ 33 Artikelnr. 99305 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (4 x 7,0 mm) Artikelnr. 905782 Kopiëren
HSK M20 x 1,5 zwart (CD 10,0-14,0 mm) Artikelnr. 97961 Kopiëren
HSK-L M20 x 1,5 zwart (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 99850 Kopiëren
KM-INOX M20 x 1,5 Artikelnr. 920607 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KM PG 7 Artikelnr. 90610 Kopiëren
HELUTOP® HT NPT 3/4" zwart (CD 13,0-18,0 mm) SZ 33 Artikelnr. 92803 Kopiëren
HSK-MS-E M50 x 1,5 (CD 32,0-38,0 mm) Artikelnr. 90397 Kopiëren
KVA-XXL-MS M72 x 2,0 (CD 46,0-52,0 mm) Artikelnr. 92779 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KM M72 x 2,0 Artikelnr. 98314 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KM PG 29 Artikelnr. 90616 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 13,5 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94253 Kopiëren
RE-PA grijs M63 x 1,50 / M40 x 1,50 Artikelnr. 97848 Kopiëren
VSK-EX M16 x 1,5 zwart Artikelnr. 98115 Kopiëren
EW-PA grijs M16 x 1,50 / M20 x 1,50 Artikelnr. 98586 Kopiëren
HELUTOP® HT NPT 1/2" zwart (CD 6,0-12,0 mm) SZ 24 Artikelnr. 92801 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible