2818 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
KVA MFDE M40 x 1,5 / PG 29 (10 x 6,0 mm) Artikelnr. 96086 Kopiëren
KVA-XXL-MS-E M75 x 1,5 (CD 54,0-58,0 mm) (OD-scherm 46,00-54,00 mm) Artikelnr. 90068 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KM PG 21 Artikelnr. 90615 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB M16 x 1,5 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94641 Kopiëren
HELUTOP® HT PG 11 grijs (RAL 7001) (CD 5,0-10,0 mm) SZ 22 Artikelnr. 99312 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M20 x 1,5 zwart (CD 5,0-9,0 mm) SZ 24 Artikelnr. 903554 Kopiëren
Messing vernikkelde schroefstop VS-O M40 x 1,5 Artikelnr. 92605 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KM PG 13,5 Artikelnr. 90613 Kopiëren
HELUTOP® HT PG 21 grijs (RAL 7001) (CD 13,0-18,0 mm) SZ 33 Artikelnr. 99315 Kopiëren
HSK-EX-Active M16 x 1,5 zwart (CD 4,0-8,0 mm) SZ 19 Artikelnr. 908541 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KVA-VK-MS PG 29 Artikelnr. 96039 Kopiëren
PVDF afdichtingsblokken VSB 5,3 x 25,00 mm zwart Artikelnr. 903518 Kopiëren
UNI-DICHT-VK-PC M32 x 1,5 grijs Artikelnr. 11019754 Kopiëren
Vernikkeld zeskantig messing verloopstuk RE M50 x 1,50 / M40 x 1,50 Artikelnr. 90865 Kopiëren
VSK-PA M25 x 1,5 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94983 Kopiëren
HELUTOP® HT PG 29 zwart (CD 18,0-25,0 mm) SZ 42 Artikelnr. 99326 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS PG 7 (CD 3,0-6,5 mm) Artikelnr. 90750 Kopiëren
HSK-MS-E M12 x 1,5 (CD 3,0-6,5 mm) Artikelnr. 97335 Kopiëren
Messing vernikkelde schroefstop VS-O M12 x 1,5 Artikelnr. 92600 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB M63 x 1,5 zwart Artikelnr. 98170 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB M20 x 1,5 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94642 Kopiëren
PVDF afdichtingsblokken VSB 7,0 x 28,00 mm $natur Artikelnr. 11022566 Kopiëren
HELUTOP® HT-MS PG 13,5 (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 90753 Kopiëren
KM-EMV M72 x 2,0 Artikelnr. 99875 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible