1490 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
EW PA-ATEX zwart M25 x 1,50 / M32 x 1,50 Artikelnr. 904424 Kopiëren
EW PA-ATEX zwart M40 x 1,50 / M50 x 1,50 Artikelnr. 904426 Kopiëren
EW-PA grijs PG 11 / PG 16 Artikelnr. 96618 Kopiëren
EW-PA grijs PG 9 / PG 11 Artikelnr. 90077 Kopiëren
HELUFAST M20 grijs (RAL 7035) Wanddikte van 2,5 mm tot 4 mm Artikelnr. 903127 Kopiëren
HELUFAST M25 zwart Wanddikte van 1 mm tot 2,5 mm Artikelnr. 903133 Kopiëren
HELUFAST M32 grijs (RAL 7035) Wanddikte van 1 mm tot 2,5 mm Artikelnr. 903124 Kopiëren
HELUFAST M40 zwart Wanddikte van 1mm tot 4mm Artikelnr. 904280 Kopiëren
HELUTOP® Easy M16 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 908060 Kopiëren
HELUTOP® HT-AIR-PA M16 x 1,5 grijs Artikelnr. 906991 Kopiëren
HELUTOP® HT-BS M40 x 1,5 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94535 Kopiëren
HELUTOP® HT-BS M50 x 1,5 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94536 Kopiëren
HELUTOP® HT-BS M63 x 1,5 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94537 Kopiëren
HELUTOP® HT-K M20 x 1,5 grijs (RAL 7001) (CD 10,0-14,0 mm) Artikelnr. 93859 Kopiëren
HELUTOP® HT-K PG 16 grijs (RAL 7001) (CD 10,0-14,0 mm) Artikelnr. 93854 Kopiëren
HELUTOP® HT-K PG 16 grijs (RAL 7035) (CD 10,0-14,0 mm) Artikelnr. 93865 Kopiëren
HELUTOP® HT-K PG 21 grijs (RAL 7035) (CD 13,0-18,0 mm) Artikelnr. 93866 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (9 x 3,0 mm) Artikelnr. 903531 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M12 x 1,5 zwart (CD 3,0 - 6,5 mm) SZ 15 TL 15 Artikelnr. 908081 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M40 x 1,5 zwart (CD 21,0 - 32,0 mm) SZ 53 TL 18 Artikelnr. 908102 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M20 x 1,5 zwart (CD 11,0-14,0 mm) SZ 27 TL 10 Artikelnr. 908114 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M25 x 1,5 zwart (CD 11,0-14,0 mm) SZ 27 TL 10 Artikelnr. 908116 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M25 x 1,5 zwart (CD 14,0-18,0 mm) SZ 33 TL 10 Artikelnr. 908120 Kopiëren
HSK M32 x 1,5 blauw (CD 18,0-25,0 mm) Artikelnr. 97973 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible