1490 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
PE-WN PG 9 grijs Artikelnr. 90116 Kopiëren
PVC blinde plaat BL-H PG 42 / M50 x 1,5 Artikelnr. 96424 Kopiëren
RE PA-ATEX zwart M25 x 1,50 / M16 x 1,50 Artikelnr. 904429 Kopiëren
RE-PA grijs M50 x 1,50 / M20 x 1,50 Artikelnr. 97842 Kopiëren
RE-PA grijs M50 x 1,50 / M25 x 1,50 Artikelnr. 97843 Kopiëren
RE-PA grijs PG 21 / PG 16 Artikelnr. 90073 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 16 / M25 x 1,5 (2 x 6,0 mm) Artikelnr. 904023 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1,5 (2 x 8,0 mm) Artikelnr. 904039 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1,5 (6 x 6,5 mm) Artikelnr. 904037 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1,5 grijs (CD 6x8,0 mm) Artikelnr. 11019697 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-PC PG 16 grijs (CD 3x7,0 mm) Artikelnr. 11019723 Kopiëren
UNI-DICHT-PC M20 x 1,5 grijs (invoegen: groen) Artikelnr. 11019609 Kopiëren
UNI-DICHT-VK-PC M16 x 1,5 grijs Artikelnr. 11019750 Kopiëren
VSK-PA PG 9 zwart Artikelnr. 96998 Kopiëren
Zinken elleboogflens WVF M63 x 1,50 Artikelnr. 11026149 Kopiëren
CR snijbare afdichtring M25 x 1,5 zwart Artikelnr. 94865 Kopiëren
CR snijbare afdichtring PG 9 zwart Artikelnr. 96357 Kopiëren
HELUFAST M20 grijs (RAL 7035) Wanddikte van 1 mm tot 2,5 mm Artikelnr. 903122 Kopiëren
HELUTOP® Easy M20 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 908061 Kopiëren
HELUTOP® Easy M25 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 908383 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1,5 (2 x 4,0 mm) Artikelnr. 920102 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1,5 (2 x 5,0 mm) Artikelnr. 905775 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1,5 (3 x 4,0 mm) Artikelnr. 920105 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (4 x 6,0 mm) Artikelnr. 920123 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible