1490 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
HELUTOP® HT-PA-EX M32 x 1,5 zwart (CD 15,0-21,0 mm) TL 10 Artikelnr. 906695 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M20 x 1,5 zwart (CD 6,0 - 12,0 mm) SZ 24 TL 10 Artikelnr. 908086 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M20 x 1,5 zwart (CD 6,0 - 12,0 mm) SZ 24 TL 15 Artikelnr. 908087 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M12 x 1,5 zwart (CD 2,0-5,0 mm) SZ 15 Artikelnr. 903552 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M32 x 1,5 zwart (CD 11,0-15,0 mm) SZ 36 Artikelnr. 903556 Kopiëren
HSK M20 x 1,5 blauw (CD 10,0-14,0 mm) Artikelnr. 97971 Kopiëren
HSK PG 7 grijs (CD 3,0-6,5 mm) Artikelnr. 90000 Kopiëren
HSK-L PG 13,5 grijs (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 90043 Kopiëren
HSK-R M20 x 1,5 zwart (CD 5,0-9,0 mm) Artikelnr. 97979 Kopiëren
HSSV-KF M32 x 1,5 grijs Artikelnr. 920510 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB NPT 3/8" zwart Artikelnr. 90875 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 42 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 90718 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB M50 x 1,5 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94646 Kopiëren
PA vouwprofiel OF M16 x 1,5 grijs Artikelnr. 90271 Kopiëren
PE-WN M50 x 1,5 grijs Artikelnr. 94126 Kopiëren
PVC blinde plaat BL-H PG 48 / M63 x 1,5 Artikelnr. 96425 Kopiëren
RE PA-ATEX zwart M20 x 1,50 / M16 x 1,50 - hoog profiel ontwerp Artikelnr. 904448 Kopiëren
RE PA-ATEX zwart M40 x 1,50 / M32 x 1,50 Artikelnr. 904436 Kopiëren
RE-PA grijs M63 x 1,50 / M32 x 1,50 Artikelnr. 97847 Kopiëren
STK-PA M25 x 1,5 grijs (CD 11,0-14,0 mm) Artikelnr. 92823 Kopiëren
STK-PA M32 x 1,5 grijs Artikelnr. 92825 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI M20 x 1,5 geel Artikelnr. 903961 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 9 / M16 x 1,5 grijs Artikelnr. 903955 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE M20 x 1,5 (2 x 3,0 mm) Artikelnr. 904006 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible