1490 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 7 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94270 Kopiëren
PBE-K M12 x 1,5 zwart TL 6,6 Artikelnr. 904494 Kopiëren
PE-WN M40 x 1,5 grijs Artikelnr. 94125 Kopiëren
PVC blinde plaat BL-H PG 7 / M12 x 1,5 Artikelnr. 96416 Kopiëren
RE PA-ATEX zwart M25 x 1,50 / M20 x 1,50 Artikelnr. 904430 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 16 / M25 x 1,5 (2 x 8,0 mm) Artikelnr. 904027 Kopiëren
TPV afdichtingsinzet UNI-DICHT-SIC PG 36 / M50 x 1,5 wit Artikelnr. 903949 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1,5 grijs (CD 2x11,0 mm) Artikelnr. 11019690 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1,5 grijs (CD 4x9,0 mm) Artikelnr. 11019693 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-PC PG 21 grijs (CD 6x6,5 mm) Artikelnr. 11019734 Kopiëren
VSK-PA PG 16 zwart Artikelnr. 97001 Kopiëren
VSK-PA PG 9 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 96179 Kopiëren
Adapter PA-ATEX zwart PG 21 / M40 x 1,50 - hoog profiel ontwerp Artikelnr. 904482 Kopiëren
Gewalste koperfolie en koperband (20,0/33,0) Artikelnr. 905117 Kopiëren
HELUTOP® HT NPT 1" grijs (RAL 7001) (CD 18,0-25,0 mm) SZ 42 Artikelnr. 92794 Kopiëren
HELUTOP® HT-BS M20 x 1,5 zwart Artikelnr. 94552 Kopiëren
HELUTOP® HT-K M12 x 1,5 grijs (RAL 7035) (CD 3,0-6,5 mm) Artikelnr. 93867 Kopiëren
HELUTOP® HT-K M25 x 1,5 grijs (RAL 7035) (CD 13,0-18,0 mm) Artikelnr. 93871 Kopiëren
HELUTOP® HT-K PG 9 grijs (RAL 7001) (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 93851 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1,5 (4 x 3,0 mm) Artikelnr. 920109 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1,5 (6 x 4,0 mm) Artikelnr. 920117 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M32 x 1,5 zwart (CD 12,0 - 21,0 mm) SZ 36 TL 10 Artikelnr. 908098 Kopiëren
HELUTOP® SP M20 x 1,5 zwart 10,00 - 14,00 Artikelnr. 905928 Kopiëren
HSK M12 x 1,5 blauw (CD 3,0-6,5 mm) Artikelnr. 97967 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible