1490 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
VSK-PA PG 16 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 96182 Kopiëren
Gewalste koperfolie en koperband (15,0/33,0) Artikelnr. 905116 Kopiëren
HELUTOP® HT PG 42 grijs (RAL 7035) (CD 30,0-38,0 mm) SZ 60 Artikelnr. 99308 Kopiëren
HSK-EX-Active M16 x 1,5 zwart (CD 5,0-10,0 mm) SZ 22 Artikelnr. 908542 Kopiëren
O-Ring PG 11 Artikelnr. 96368 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 7 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 90710 Kopiëren
PE schroefdraadverbinding AGDR-PE M16 x 1,5 Artikelnr. 90891 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 16 / M25 x 1,5 (4 x 6,0 mm) Artikelnr. 904025 Kopiëren
HELUTOP® HT NPT 1/2" zwart (CD 10,0-14,0 mm) SZ 27 Artikelnr. 92802 Kopiëren
HELUTOP® HT NPT 3/8" grijs (RAL 7001) (CD 5,0-10,0 mm) SZ 22 Artikelnr. 92790 Kopiëren
HELUTOP® HT PG 7 grijs (RAL 7001) (CD 3,0-6,5 mm) SZ 15 Artikelnr. 99310 Kopiëren
HELUTOP® HT-BS M20 x 1,5 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94532 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M40 x 1,5 zwart (CD 16,0-23,0 mm) SZ 46 Artikelnr. 903557 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M50 x 1,5 grijs (RAL 7035) (CD 25,0-31,0 mm) SZ 60 Artikelnr. 903538 Kopiëren
HSK-L M16 x 1,5 grijs (CD 5,0-10,0 mm) Artikelnr. 99841 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 36 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 90717 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1,5 grijs (CD 5x10,0 mm) Artikelnr. 11019694 Kopiëren
HELUTOP® HT PG 36 grijs (RAL 7001) (CD 22,0-32,0 mm) SZ 53 Artikelnr. 99317 Kopiëren
HELUTOP® HT-BS M16 x 1,5 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94531 Kopiëren
HELUTOP® HT-K PG 21 grijs (RAL 7001) (CD 13,0-18,0 mm) Artikelnr. 93855 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (2 x 8,0 mm) Artikelnr. 920119 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M40 x 1,5 grijs (RAL 7035) (CD 16,0-23,0 mm) SZ 46 Artikelnr. 903537 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M50 x 1,5 zwart (CD 25,0-31,0 mm) SZ 60 Artikelnr. 903558 Kopiëren
HSK PG 29 grijs (CD 18,0-25,0 mm) Artikelnr. 90006 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible