1493 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
RE-PA grijs M40 x 1,50 / M20 x 1,50 Artikelnr. 97839 Kopiëren
HELUTOP® HT NPT 3/4" grijs (RAL 7001) (CD 13,0-18,0 mm) SZ 33 Artikelnr. 92793 Kopiëren
HELUTOP® HT-K PG 9 grijs (RAL 7035) (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 93862 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M16 x 1,5 grijs (RAL 7035) (CD 2,0-6,0 mm) SZ 19 Artikelnr. 903533 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M32 x 1,5 grijs (RAL 7035) (CD 11,0-15,0 mm) SZ 36 Artikelnr. 903536 Kopiëren
HSK M50 x 1,5 grijs (CD 32,0-38,0 mm) Artikelnr. 96972 Kopiëren
HSK PG 9 grijs (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 90001 Kopiëren
HSK-PVDF M16 x 1,5 natur (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 97528 Kopiëren
O-Ring PG 13,5 Artikelnr. 96369 Kopiëren
PA kunststof platte kabelwartel STK-F M63 x 1,5 Artikelnr. 905068 Kopiëren
PBE-K M12 x 1,5 zwart TL 10 Artikelnr. 904495 Kopiëren
PVDF afdichtingsblokken VSB 6,4 x 25,00 mm zwart Artikelnr. 903520 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 13,5 / M20 x 1,5 zwart Artikelnr. 903968 Kopiëren
HELUTOP® HT PG 29 grijs (RAL 7001) (CD 18,0-25,0 mm) SZ 42 Artikelnr. 99316 Kopiëren
HELUTOP® HT-K PG 13,5 zwart (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 93875 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M16 x 1,5 grijs (RAL 7001) (CD 2,0-6,0 mm) SZ 19 Artikelnr. 903543 Kopiëren
HSK-L M12 x 1,5 zwart (CD 3,0-6,5 mm) Artikelnr. 91700 Kopiëren
HSK-L M16 x 1,5 grijs (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 91691 Kopiëren
HSK-L M20 x 1,5 zwart (CD 10,0-14,0 mm) Artikelnr. 99851 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB M63 x 1,5 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94267 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB NPT 1/2" zwart Artikelnr. 90876 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 16 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94274 Kopiëren
RE-PA grijs M25 x 1,50 / M12 x 1,50 Artikelnr. 97831 Kopiëren
RE-PA grijs M32 x 1,50 / M16 x 1,50 Artikelnr. 97835 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible