691 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Adapter hexagonal PG 42 / M63 - hoog profiel ontwerp Artikelnr. 904342 Kopiëren
Adapter round M20 x 1,50 / PG 13,5 - hoog profiel ontwerp Artikelnr. 904365 Kopiëren
Adapter round M20 x 1,50 / PG 16 - hoog profiel ontwerp Artikelnr. 904366 Kopiëren
Adapter round M32 x 1,50 / PG 21 Artikelnr. 904352 Kopiëren
Adapter round PG 9 / M16 x 1,50 - hoog profiel ontwerp Artikelnr. 904376 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1,5 (3 x 4,0 mm) Artikelnr. 905776 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1,5 (5 x 4,0 mm) Artikelnr. 905779 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (2 x 7,0 mm) Artikelnr. 905780 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (8 x 4,0 mm) Artikelnr. 905783 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1,5 (4 x 8,0 mm) Artikelnr. 905787 Kopiëren
KVA MFDE M25 x 1,5 / PG 16 (3 x 7,0 mm) Artikelnr. 96074 Kopiëren
KVA MFDE M32 x 1,5 / PG 21 (8 x 5,0 mm) Artikelnr. 96926 Kopiëren
Messing vernikkelde schroefstop VS PG 29 Artikelnr. 90626 Kopiëren
Messing vernikkelde schroefstop VS-O PG 13,5 Artikelnr. 96654 Kopiëren
Messing vernikkelde trekontlasting ZE M32 x 1,5 Artikelnr. 905881 Kopiëren
Messing vernikkelde wartel KM BSP 1" Artikelnr. 905872 Kopiëren
PE schroefdraadverbinding AGDR-PE M32 x 1,5 Artikelnr. 90894 Kopiëren
PE schroefdraadverbinding AGDR-PE PG 9 Artikelnr. 96530 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 11 / M20 x 1,5 wit / rechts Artikelnr. 97396 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 16 / M25 x 1,5 geel Artikelnr. 96391 Kopiëren
PVC afdichtingsinzet KVA PG 16 / M25 x 1,5 rood Artikelnr. 96018 Kopiëren
Siliconen afdichtingselement UNI-DICHT M20 x 1,5 (CD 4,0 - 6,5mm) transparant Artikelnr. 904259 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 11 / M20 x 1,5 zwart Artikelnr. 903959 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1,5 wit Artikelnr. 903976 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible