Kabels voor infrastructuur en gebouwen

2268 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
HELUKAT® 1500 CAT.7A S/FTP FRNC STATIC geel 4 x 2 x AWG 22 /1 Artikelnr. 802169 Kopiëren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 713543 Kopiëren
A-2YF(L)2Y Bd zwart 6 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34019 Kopiëren
N2XS(F)2Y 12/20 kV zwart 1 x 95 rm / 16 mm² Artikelnr. 32574 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XSY 12/20 kV rood 1 x 95 rm / 16 mm² Artikelnr. 32417 Kopiëren
A-2YF(L)2Y Bd zwart 4 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34030 Kopiëren
A-2YF(L)2Y Bd zwart 20 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34021 Kopiëren
NHXMH-J grijs 5 G 1,5 re mm² Artikelnr. 53366 Kopiëren
HELUKAT® 155 CAT.5e F/UTP PVC STATIC geel 4 x 2 x AWG 24 /1 Artikelnr. 80043 Kopiëren
N2XSY 12/20 kV rood 1 x 150 rm / 25 mm² Artikelnr. 32420 Kopiëren
N2XSY 6/10 kV rood 1 x 150 rm / 25 mm² Artikelnr. 32406 Kopiëren
NYM-J grijs 4 G 1,5 re mm² Artikelnr. 39058 Kopiëren
N2XSY 12/20 kV rood 1 x 70 rm / 16 mm² Artikelnr. 32416 Kopiëren
N2XSY 6/10 kV rood 1 x 50 rm / 16 mm² Artikelnr. 32401 Kopiëren
NHXMH-J grijs 3 G 4 re mm² Artikelnr. 53352 Kopiëren
NHXMH-J grijs 5 G 6 re mm² Artikelnr. 53369 Kopiëren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLUE 1 x 10 mm² Artikelnr. 713572 Kopiëren
NYM-O grijs 1 x 6 re mm² Artikelnr. 39003 Kopiëren
N2XSY 12/20 kV rood 1 x 120 rm / 16 mm² Artikelnr. 32418 Kopiëren
N2XSY 12/20 kV rood 1 x 240 rm / 25 mm² Artikelnr. 32424 Kopiëren
NYY-O zwart 1 x 300 rm mm² Artikelnr. 32102 Kopiëren
N2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 630 rm / 35 mm² Artikelnr. 708487 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XSY 6/10 kV rood 1 x 95 rm / 16 mm² Artikelnr. 32403 Kopiëren
PV-male cable coupler MC4 (CD 5.5-9.0 mm) (10.00 mm) Artikelnr. 905863 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible