Kabels voor infrastructuur en gebouwen

2268 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
YV-Equipment Wire 2 x 1.0 / 1.8 mm Artikelnr. 28915 Kopiëren
(N)YM(St)-J grijs 7 G 1,5 re mm² Artikelnr. 43053 Kopiëren
A-2Y(L)2Y Bd zwart 100 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34139 Kopiëren
A-2YF(L)2Y Bd zwart 100 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34016 Kopiëren
A-2YF(L)2Y Bd zwart 70 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34015 Kopiëren
HELUCOM® A-DQ2Y zwart 4E9/125 Micro G657.A Artikelnr. 805672 Kopiëren
HELUCOM® A-DQ2Y zwart 4x12 E9/125 Artikelnr. 803658 Kopiëren
HELUCOM® A-DSF(L)2Y zwart 4x6 E9+Cu 1x2x0,6mm² Artikelnr. 800753 Kopiëren
HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H oranje 12E9/125 G652d Artikelnr. 11017452 Kopiëren
HELUCOM® I-V(ZN)HH geel 8 G50/125 Artikelnr. 80688 Kopiëren
HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH zwart 4 G62,5/125 Artikelnr. 82796 Kopiëren
N2XS(FL)2Y 18/30 kV zwart 1 x 185 rm / 25 mm² Artikelnr. 34313 Kopiëren
N2XS(FL)2Y 18/30 kV zwart 1 x 240 rm / 25 mm² Artikelnr. 38059 Kopiëren
N2XS(FL)2Y 18/30 kV zwart 1 x 300 rm / 25 mm² Artikelnr. 34314 Kopiëren
NA2XS2Y 12/20 kV zwart 1 x 300 rm / 25 mm² Artikelnr. 32543 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XSY 6/10 kV rood 1 x 240 rm / 25 mm² Artikelnr. 32449 Kopiëren
NA2XSY 6/10 kV rood 1 x 400 rm / 35 mm² Artikelnr. 32451 Kopiëren
NHXMH-J grijs 4 G 16 rm mm² Artikelnr. 53363 Kopiëren
NHXMH-J grijs 4 G 6 re mm² Artikelnr. 53361 Kopiëren
NYM-O grijs 1 x 4 re mm² Artikelnr. 39002 Kopiëren
NYM-O grijs 4 x 10 re mm² Artikelnr. 39013 Kopiëren
NYY-J zwart 5 G 70 rm mm² Artikelnr. 79608 Kopiëren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 25 mm² Artikelnr. 11022071 Kopiëren
YV-Equipment Wire 1 x 0.3 / 0.7 mm Artikelnr. 28900 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible