Kabels voor infrastructuur en gebouwen

2268 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
HELUCOM®pact A-DQ(ZN)B2Y zwart 12G50 OM3+12E9 Artikelnr. 803923 Kopiëren
HELUKAT® 600 CAT.6A U/UTP FRNC STATIC grijs 4 x 2 x AWG 23 /1 Artikelnr. 805179 Kopiëren
N2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 120 rm / 16 mm² Artikelnr. 32585 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 35 rm / 16 mm² Artikelnr. 32560 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 400 rm / 35 mm² Artikelnr. 32569 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 70 rm / 16 mm² Artikelnr. 32562 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 18/30 kV zwart 1 x 120 rm / 16 mm² Artikelnr. 32511 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 12/20 kV zwart 1 x 1000 rm / 35 mm² Artikelnr. 33097 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 95 rm / 16 mm² Artikelnr. 32623 Kopiëren
NA2XS2Y 12/20 kV zwart 1 x 240 rm / 25 mm² Artikelnr. 32542 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NYM-J grijs 4 G 10 re mm² Artikelnr. 39062 Kopiëren
HELUCOM® A-DQ2Y zwart 72E9/125 Micro Artikelnr. 805668 Kopiëren
HELUCOM® A-DQ2Y zwart 96E9/125 Micro Artikelnr. 805669 Kopiëren
HELUCOM® A-V(ZN)11Y oranje 4G62,5/125 Artikelnr. 81036 Kopiëren
HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH zwart 12 G62,5/125 Artikelnr. 82799 Kopiëren
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranje 20 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34153 Kopiëren
N2XS2Y 6/10 kV zwart 1 x 185 rm / 25 mm² Artikelnr. 32488 Kopiëren
N2XS2Y 6/10 kV zwart 1 x 50 rm / 16 mm² Artikelnr. 32481 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 500 rm / 35 mm² Artikelnr. 32610 Kopiëren
NA2XS2Y 12/20 kV zwart 1 x 120 rm / 16 mm² Artikelnr. 32536 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XS2Y 12/20 kV zwart 1 x 95 rm / 16 mm² Artikelnr. 32535 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NHXMH-J grijs 1 G 10 re mm² Artikelnr. 53194 Kopiëren
NHXMH-J grijs 1 G 4 re mm² Artikelnr. 53192 Kopiëren
NYM-J grijs 4 G 35 rm mm² Artikelnr. 39065 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible