Kabels voor infrastructuur en gebouwen

2268 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
A-2YF(L)2Y Bd zwart 100 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34026 Kopiëren
HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y zwart 4 E9/125 Artikelnr. 803927 Kopiëren
HELUCOM®pact A-DQ(ZN)B2Y zwart 24G50 OM3+24E9 Artikelnr. 803924 Kopiëren
N2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 150 rm / 25 mm² Artikelnr. 32586 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 18/30 kV zwart 1 x 150 rm / 25 mm² Artikelnr. 32512 Kopiëren
N2XS2Y 6/10 kV zwart 1 x 300 rm / 25 mm² Artikelnr. 32491 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 12/20 kV zwart 1 x 800 rm / 35 mm² Artikelnr. 33091 Kopiëren
NA2XS2Y 12/20 kV zwart 1 x 185 rm / 25 mm² Artikelnr. 32540 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XS2Y 12/20 kV zwart 1 x 70 rm / 16 mm² Artikelnr. 32534 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NYM-J grijs 4 G 6 re mm² Artikelnr. 39061 Kopiëren
PV-male cable coupler MC4 (CD 3.0-6.0 mm) (2.50 mm) Artikelnr. 905206 Kopiëren
YR-Bell Sheathed Cable wit 3 x 0,8 / 1,4 mm Artikelnr. 28920 Kopiëren
YV-Equipment Wire 1 x 0.8 / 1.4 mm Artikelnr. 28910 Kopiëren
(N)YM-J grijs 12 G 1,5 re mm² Artikelnr. 39077 Kopiëren
A-2YF(L)2Y Bd zwart 4 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34008 Kopiëren
HELUCOM® A-DQ2Y zwart 48E9/125 Micro Artikelnr. 805667 Kopiëren
HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH zwart 24 G50/125 OM3 Artikelnr. 802249 Kopiëren
HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH zwart 4 G50/125 Artikelnr. 82792 Kopiëren
N2XS2Y 12/20 kV zwart 1 x 240 rm / 25 mm² Artikelnr. 32504 Kopiëren
N2XS2Y 12/20 kV zwart 1 x 70 rm / 16 mm² Artikelnr. 32496 Kopiëren
N2XS2Y 18/30 kV zwart 1 x 95 rm / 16 mm² Artikelnr. 32510 Kopiëren
N2XS2Y 6/10 kV zwart 1 x 70 rm / 16 mm² Artikelnr. 32482 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 185 rm / 25 mm² Artikelnr. 32626 Kopiëren
NHXMH-J grijs 1 G 6 re mm² Artikelnr. 53193 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible