1505 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
N2XS(F)2Y 12/20 kV zwart 1 x 300 rm / 25 mm² Artikelnr. 32579 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XSY 12/20 kV rood 1 x 300 rm / 25 mm² Artikelnr. 32425 Kopiëren
N2XSY 6/10 kV rood 1 x 185 rm / 25 mm² Artikelnr. 32408 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 630 rm / 35 mm² Artikelnr. 31219 Kopiëren
N2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 500 rm / 35 mm² Artikelnr. 32591 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 18/30 kV zwart 1 x 50 rm / 16 mm² Artikelnr. 32508 Kopiëren
N2XSY 6/10 kV rood 1 x 300 rm / 25 mm² Artikelnr. 32411 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 185 rm / 25 mm² Artikelnr. 32606 Kopiëren
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranje 12 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34151 Kopiëren
JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rood 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34075 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 12/20 kV zwart 1 x 50 rm / 16 mm² Artikelnr. 32611 Kopiëren
NA2XS2Y 12/20 kV zwart 1 x 150 rm / 25 mm² Artikelnr. 32538 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 12/20 kV zwart 1 x 400 rm / 35 mm² Artikelnr. 32580 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 240 rm / 25 mm² Artikelnr. 32588 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 240 rm / 25 mm² Artikelnr. 32567 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XS(F)2Y 12/20 kV zwart 1 x 70 rm / 16 mm² Artikelnr. 32612 Kopiëren
N2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 185 rm / 25 mm² Artikelnr. 32587 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 150 rm / 25 mm² Artikelnr. 32565 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XSY 12/20 kV rood 1 x 185 rm / 25 mm² Artikelnr. 32422 Kopiëren
NYY-J zwart 4 G 4 re mm² Artikelnr. 32046 Kopiëren
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranje 12 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34084 Kopiëren
N2XS2Y 18/30 kV zwart 1 x 70 rm / 16 mm² Artikelnr. 32509 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 300 rm / 25 mm² Artikelnr. 32628 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 120 rm / 16 mm² Artikelnr. 32604 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible