1498 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
(N)YCY zwart 7 x 1,5 re / 1,5 mm² Artikelnr. 32226 Kopiëren
(N)YY-O zwart 30 x 4 re mm² Artikelnr. 11017729 Kopiëren
(N)YY-O zwart 40 x 4 re mm² Artikelnr. 33298 Kopiëren
J-H(St)H Bd Fire Alarm Cable rood 100 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34126 Kopiëren
J-H(St)H Bd Fire Alarm Cable rood 20 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34120 Kopiëren
J-H(St)H Bd Fire Alarm Cable rood 30 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34121 Kopiëren
J-H(St)H Bd Fire Alarm Cable rood 40 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34122 Kopiëren
J-H(St)H Bd Fire Alarm Cable rood 50 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34123 Kopiëren
J-H(St)H Bd Fire Alarm Cable rood 60 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34124 Kopiëren
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 rood 12 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34160 Kopiëren
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 rood 16 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34161 Kopiëren
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 rood 20 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34162 Kopiëren
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 rood 32 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34163 Kopiëren
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 rood 40 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34164 Kopiëren
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 rood 52 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34165 Kopiëren
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 rood 32 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34097 Kopiëren
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 rood 40 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34098 Kopiëren
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 rood 52 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34099 Kopiëren
N2XCH zwart 12 x 4 / 6 re mm² Artikelnr. 53247 Kopiëren
N2XCH zwart 16 x 1,5 / 4 re mm² Artikelnr. 53235 Kopiëren
N2XCH zwart 30 x 2,5 / 10 re mm² Artikelnr. 53245 Kopiëren
N2XCY zwart 10 x 1,5 re / 2,5 mm² Artikelnr. 33263 Kopiëren
N2XCY zwart 10 x 2,5 re / 4 mm² Artikelnr. 33264 Kopiëren
N2XCY zwart 12 x 1,5 re / 2,5 mm² Artikelnr. 33265 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible