1505 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 rood 40 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34098 Kopiëren
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 rood 52 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34099 Kopiëren
JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rood 12 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34078 Kopiëren
JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rood 16 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34079 Kopiëren
JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rood 20 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34080 Kopiëren
JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rood 32 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34072 Kopiëren
JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rood 40 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34073 Kopiëren
JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rood 52 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34074 Kopiëren
JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rood 8 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34077 Kopiëren
N2XCH zwart 12 x 4 / 6 re mm² Artikelnr. 53247 Kopiëren
N2XCH zwart 16 x 1,5 / 4 re mm² Artikelnr. 53235 Kopiëren
N2XCH zwart 30 x 2,5 / 10 re mm² Artikelnr. 53245 Kopiëren
N2XCY zwart 10 x 1,5 re / 2,5 mm² Artikelnr. 33263 Kopiëren
N2XCY zwart 10 x 2,5 re / 4 mm² Artikelnr. 33264 Kopiëren
N2XCY zwart 12 x 1,5 re / 2,5 mm² Artikelnr. 33265 Kopiëren
N2XCY zwart 12 x 2,5 re / 4 mm² Artikelnr. 33266 Kopiëren
N2XCY zwart 14 x 1,5 re / 2,5 mm² Artikelnr. 33267 Kopiëren
N2XCY zwart 14 x 2,5 re / 6 mm² Artikelnr. 33268 Kopiëren
N2XCY zwart 19 x 1,5 re / 4 mm² Artikelnr. 33269 Kopiëren
N2XCY zwart 19 x 2,5 re / 6 mm² Artikelnr. 33270 Kopiëren
N2XCY zwart 2 x 1,5 re / 1,5 mm² Artikelnr. 33212 Kopiëren
N2XCY zwart 2 x 10 re / 10 mm² Artikelnr. 33216 Kopiëren
N2XCY zwart 2 x 16 re / 16 mm² Artikelnr. 33217 Kopiëren
N2XCY zwart 2 x 2,5 re / 2,5 mm² Artikelnr. 33213 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible