1498 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
N2XCH zwart 16 x 2,5 / 6 re mm² Artikelnr. 53242 Kopiëren
N2XH-O zwart 2 x 10 re mm² Artikelnr. 53266 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 30 oranje 4 x 10 re mm² Artikelnr. 52740 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 90 oranje 4 x 4 re mm² Artikelnr. 53008 Kopiëren
N2XCH zwart 21 x 2,5 / 6 re mm² Artikelnr. 53243 Kopiëren
N2XH-J zwart 3 G 185 / 95 sm mm² Artikelnr. 53141 Kopiëren
N2XH-O zwart 1 x 10 re mm² Artikelnr. 53250 Kopiëren
(N)HXCH-FE 180/E 30 oranje 4 x 95 / 50 rm mm² Artikelnr. 52930 Kopiëren
(N)HXCH-FE 180/E 90 oranje 7 x 2,5 / 2,5 re mm² Artikelnr. 53066 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 90 oranje 3 x 6 re mm² Artikelnr. 53003 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 90 oranje 4 x 25 rm mm² Artikelnr. 53012 Kopiëren
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 rood 8 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34159 Kopiëren
N2XH-J zwart 3 G 150 / 70 sm mm² Artikelnr. 53140 Kopiëren
N2XH-O zwart 2 x 6 re mm² Artikelnr. 53265 Kopiëren
NYY-O zwart 5 x 4 re mm² Artikelnr. 32149 Kopiëren
NYY-O zwart 19 x 1,5 re mm² Artikelnr. 32158 Kopiëren
NYY-O zwart 3 x 185 sm mm² Artikelnr. 32297 Kopiëren
NA2XY-J zwart 4 G 35 re mm² Artikelnr. 33139 Kopiëren
N2XSEY rood 3 x 300 rm mm² Artikelnr. 34348 Kopiëren
NAYCWY zwart 3 x 150 sm / 150 mm² Artikelnr. 36025 Kopiëren
(N)HXCH-FE 180/E 30 oranje 4 x 50 / 25 rm mm² Artikelnr. 52928 Kopiëren
(N)HXCH-FE 180/E 90 oranje 3 x 4 / 4 re mm² Artikelnr. 53034 Kopiëren
J-H(St)H Bd Fire Alarm Cable rood 10 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34119 Kopiëren
(N)HXCH-FE 180/E 90 oranje 3 x 35 / 16 rm mm² Artikelnr. 53039 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible