1498 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
NYY-O zwart 7 x 1,5 re mm² Artikelnr. 32153 Kopiëren
NYY-O zwart 10 x 2,5 re mm² Artikelnr. 32164 Kopiëren
NYCY zwart 5 x 4 re / 4 mm² Artikelnr. 32222 Kopiëren
NYCWY zwart 2 x 16 re / 16 mm² Artikelnr. 32261 Kopiëren
NYCWY zwart 3 x 95 sm / 95 mm² Artikelnr. 32278 Kopiëren
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 rood 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34157 Kopiëren
N2XH-J zwart 1 G 70 rm mm² Artikelnr. 53107 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 90 oranje 3 x 2,5 re mm² Artikelnr. 53001 Kopiëren
N2XH-J zwart 4 G 35 sm mm² Artikelnr. 53150 Kopiëren
NYY-J zwart 21 G 1,5 re mm² Artikelnr. 32072 Kopiëren
NYY-O zwart 1 x 4 re mm² Artikelnr. 32089 Kopiëren
NYY-O zwart 4 x 120 sm mm² Artikelnr. 32143 Kopiëren
NAYY-O zwart 4 x 150 se mm² Artikelnr. 32193 Kopiëren
NYCY zwart 10 x 2,5 re / 4 mm² Artikelnr. 32243 Kopiëren
NAYY-O zwart 1 x 400 rm mm² Artikelnr. 32325 Kopiëren
N2XSEY rood 3 x 95 rm mm² Artikelnr. 34343 Kopiëren
N2XH-J zwart 1 G 240 rm mm² Artikelnr. 53112 Kopiëren
N2XH-J zwart 3 G 10 re mm² Artikelnr. 53125 Kopiëren
N2XH-J zwart 3 G 16 re mm² Artikelnr. 53126 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 30 oranje 3 x 1,5 re mm² Artikelnr. 52721 Kopiëren
N2XCH zwart 4 x 120 / 70 sm mm² Artikelnr. 53758 Kopiëren
N2XCH zwart 4 x 16 / 16 re mm² Artikelnr. 53226 Kopiëren
N2XCH zwart 3 x 150 / 70 sm mm² Artikelnr. 53218 Kopiëren
N2XH-O zwart 2 x 1,5 re mm² Artikelnr. 53262 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible