Kabels voor industriële en machinebouwsectoren

25342 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
TRONIC (LiYY) grijs 16 x 0,34 mm² Artikelnr. 18067 Kopiëren
H05V-K violet 1 x 0,5 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 29088 Kopiëren
H07RN-F zwart 12 G 1,5 mm² Artikelnr. 37093 Kopiëren
HELUTHERM® 145 grijs 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 51328 Kopiëren
JZ-500 HMH grijs 18 G 1 mm² Artikelnr. 11250 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-602-CY grijs 7 G 1 mm² Artikelnr. 82983 Kopiëren
JZ-603 grijs 4 G 0,75 mm² Artikelnr. 83662 Kopiëren
PURö-JZ-HF grijs 3 G 1 mm² Artikelnr. 15557 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 3 x 0,14 mm² Artikelnr. 18002 Kopiëren
07V-K geel 1 x 6 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 29185 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K bruin 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 64078 Kopiëren
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 4 x 22 AWG Artikelnr. 83377 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 wit 1 x 14 AWG Artikelnr. 60605 Kopiëren
JZ-602 grijs 18 G 0,5 mm² Artikelnr. 83096 Kopiëren
MULTISPEED®-600-PUR-J zwart 1 G 6 mm² Artikelnr. 25888 Kopiëren
SiF blauw 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 23703 Kopiëren
07V-K geel 1 x 4 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 29169 Kopiëren
H01N2-D zwart 1 x 16 mm² Artikelnr. 31002 Kopiëren
H05VV5-F grijs 5 G 0,75 mm² Artikelnr. 13015 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
H07Z-K zwart 1 x 95 mm² Artikelnr. 51858 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 groen-geel 1 G 1,32 mm² Artikelnr. 62413 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 zwart 1 x 4 AWG Artikelnr. 61101 Kopiëren
HELUTHERM® 145 groen-geel 1 G 10 mm² Artikelnr. 51378 Kopiëren
JZ-500 HMH grijs 18 G 1,5 mm² Artikelnr. 11269 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible