Kabels voor industriële en machinebouwsectoren

23154 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
JB-750 grijs 5 G 10 mm² Artikelnr. 11131 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 grijs 20 G 1 mm² Artikelnr. 10077 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
TOPSERV® 121 PUR oranje (4G1,5+2x(2x0,5)) mm² Artikelnr. 76103 Kopiëren
TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 2 x 0,14 mm² Artikelnr. 20001 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K grijs 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 64081 Kopiëren
H05VV5-F grijs 5 G 2,5 mm² Artikelnr. 13052 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
H07RN-F zwart 2 x 4 mm² Artikelnr. 37022 Kopiëren
H07V-K rood 1 x 35 mm² Ring (100m) Artikelnr. 29245 Kopiëren
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 2 x 22 AWG Artikelnr. 83286 Kopiëren
HELUTHERM® 145 wit 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 51327 Kopiëren
PAAR-TRONIC grijs 2 x 2 x 0,25 mm² Artikelnr. 19035 Kopiëren
PAAR-TRONIC-CY grijs 4 x 2 x 0,14 mm² Artikelnr. 21004 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K oranje 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 64088 Kopiëren
H05VV-F/SJT zwart 3 G 15 AWG Artikelnr. 28039 Kopiëren
H07RN-F zwart 1 x 70 mm² Artikelnr. 37010 Kopiëren
JZ-500 HMH-C grijs 4 G 6 mm² Artikelnr. 11783 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-600 zwart 18 G 1 mm² Artikelnr. 10634 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600-Y-CY zwart 4 G 16 mm² Artikelnr. 11609 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
JZ-600-Y-CY zwart 5 G 2,5 mm² Artikelnr. 11577 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
LifY zwart 1 x 35 mm² Artikelnr. 15097 Kopiëren
H07Z-K groen-geel 1 G 70 mm² Artikelnr. 51850 Kopiëren
HELUTHERM® 145 wit 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 51285 Kopiëren
JZ-500 grijs 12 G 4 mm² Artikelnr. 10146 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-HF grijs 5 G 0,5 mm² Artikelnr. 15004 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible