Kabels voor industriële en machinebouwsectoren

23154 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
JZ-600 HMH zwart 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 12760 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 HMH zwart 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 12774 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
LifY groen-geel 1 G 10 mm² Artikelnr. 15136 Kopiëren
LifY zwart 1 x 16 mm² Artikelnr. 15095 Kopiëren
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 5 G 2,5 mm² Artikelnr. 22548 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K blauw-wit 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 63407 Kopiëren
H05V-U wit 1 x 0,75 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 28774 Kopiëren
H05VVC4V5-K grijs 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 13097 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H07RN-F zwart 1 x 35 mm² Artikelnr. 37008 Kopiëren
H07RN-F zwart 2 x 6 mm² Artikelnr. 37023 Kopiëren
JZ-500 HMH grijs 7 G 2,5 mm² Artikelnr. 11281 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
LifY rood 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 15402 Kopiëren
LifY zwart 1 x 10 mm² Artikelnr. 15094 Kopiëren
OB-500 grijs 3 x 0,5 mm² Artikelnr. 11003 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 8 x 0,14 mm² Artikelnr. 20007 Kopiëren
H07RN-F zwart 3 G 6 mm² Artikelnr. 37031 Kopiëren
JZ-HF grijs 25 G 0,75 mm² Artikelnr. 15030 Kopiëren
F-CY-JZ grijs 5 G 0,5 mm² Artikelnr. 16323 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
FIVENORM H07V-K groen-geel 1 G 95 mm² Artikelnr. 64284 Kopiëren
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 4 x 22 AWG Artikelnr. 83171 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 blauw 1 x 0,33 mm² Artikelnr. 62102 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 groen-geel 1 G 8 AWG Artikelnr. 60913 Kopiëren
HELUTHERM® 145 zwart 1 x 25 mm² Artikelnr. 51434 Kopiëren
JB-500 grijs 3 G 0,5 mm² Artikelnr. 11002 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible