Kabels voor industriële en machinebouwsectoren

23154 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
H07V-K blauw 1 x 2,5 mm² Vat Artikelnr. 26773 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 zwart 1 x 0,52 mm² Artikelnr. 62201 Kopiëren
JZ-600 zwart 4 G 0,75 mm² Artikelnr. 10585 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
LifY zwart 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 15701 Kopiëren
JZ-500 grijs 40 G 0,5 mm² Artikelnr. 10023 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH grijs 18 G 0,75 mm² Artikelnr. 11230 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
H07V-K zwart 1 x 1,5 mm² Spoel Artikelnr. 26690 Kopiëren
JZ-603 grijs 18 G 1 mm² Artikelnr. 83677 Kopiëren
JZ-HF grijs 4 G 1 mm² Artikelnr. 15039 Kopiëren
OZ-500 grijs 5 x 1 mm² Artikelnr. 10066 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-BL-CY blauw 3 x 0,75 mm² Artikelnr. 14029 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
SiF zwart 1 x 16 mm² Artikelnr. 24701 Kopiëren
07V-K rood-wit 1 x 2,5 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 29374 Kopiëren
F-CY-JZ grijs 3 G 0,5 mm² Artikelnr. 16321 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
F-CY-JZ grijs 7 G 0,5 mm² Artikelnr. 16325 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 2 x 24 AWG Artikelnr. 83130 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 oranje 1 x 18 AWG Artikelnr. 60409 Kopiëren
JZ-602 grijs 7 G 2,5 mm² Artikelnr. 83064 Kopiëren
LiYv groen 1 x 0,14 mm² Spoel (100m) Artikelnr. 26415 Kopiëren
TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 12 x 0,34 mm² Artikelnr. 20063 Kopiëren
H05VV5-F grijs 7 G 1,5 mm² Artikelnr. 13041 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
HELUTHERM® 145 zwart 1 x 10 mm² Artikelnr. 51379 Kopiëren
JZ-500 grijs 41 G 1 mm² Artikelnr. 10082 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600-Y-CY zwart 5 G 1,5 mm² Artikelnr. 11549 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible