Kabels voor industriële en machinebouwsectoren

23154 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
H07Z-K blauw 1 x 4 mm² Artikelnr. 51788 Kopiëren
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 2 x 20 AWG Artikelnr. 83185 Kopiëren
JZ-500 HMH grijs 12 G 1,5 mm² Artikelnr. 11267 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
LifY zwart 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 15801 Kopiëren
THERMFLEX® 180 EWKF zwart 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 75001 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 12 x 0,34 mm² Artikelnr. 18065 Kopiëren
TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 6 x 0,14 mm² Artikelnr. 20005 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K wit 1 x 1 mm² Artikelnr. 64112 Kopiëren
H03VV-F BLACK 3 G 0,75 mm² Artikelnr. 29403 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/300 V, kleurgecodeerd / nummer gecodeerd, niet-geïsoleerd
H07V-K rood 1 x 1,5 mm² Vat Artikelnr. 26759 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 rood 1 x 14 AWG Artikelnr. 60604 Kopiëren
FIVENORM H07V-K zwart 1 x 50 mm² Artikelnr. 64251 Kopiëren
H07RN-F zwart 5 G 35 mm² Artikelnr. 37068 Kopiëren
JZ-HF grijs 18 G 1,5 mm² Artikelnr. 15064 Kopiëren
MULTIFLEX 512®-C-PUR grijs 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 22606 Kopiëren
SiF zwart 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 23401 Kopiëren
TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 3 x 1 mm² Artikelnr. 16476 Kopiëren
TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 5 x 0,14 mm² Artikelnr. 20004 Kopiëren
F-CY-JZ grijs 18 G 0,75 mm² Artikelnr. 16356 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H05Z-K blauw 1 x 1 mm² Artikelnr. 52892 Kopiëren
H05Z-K zwart 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 52872 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 wit 1 x 18 AWG Artikelnr. 60405 Kopiëren
Single 600-J zwart 1 G 16 mm² Artikelnr. 10885 Kopiëren
NSHXAFÖ 1,8/3 kV zwart 1 x 10 mm² Artikelnr. 38521 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible