Kabels voor industriële en machinebouwsectoren

23154 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 12 x 0,75 mm² Artikelnr. 16034 Kopiëren
F-CY-JZ grijs 12 G 1 mm² Artikelnr. 16378 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
HELUTHERM® 145 rood 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 51298 Kopiëren
TOPSERV® 113 PUR - Siemens oranje (4G1,5+(2x1,5)) mm² Artikelnr. 78948 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 12 x 0,25 mm² Artikelnr. 18037 Kopiëren
A-BUS LONG DISTANCE EPDM STATIC zwart 2 x 2,5 mm² Artikelnr. 804409 Kopiëren
F-CY-JZ grijs 4 G 0,5 mm² Artikelnr. 16322 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H07V-K groen-geel 1 G 4 mm² Vat Artikelnr. 26788 Kopiëren
JZ-500 grijs 8 G 0,75 mm² Artikelnr. 10040 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-500 grijs 4 x 2,5 mm² Artikelnr. 10124 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
SiF zwart 1 x 1 mm² Artikelnr. 23501 Kopiëren
TOPSERV® 121 PUR oranje (4G1,5+2x(2x1)) mm² Artikelnr. 73579 Kopiëren
H05Z-K bruin 1 x 1 mm² Artikelnr. 52893 Kopiëren
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 6 x 24 AWG Artikelnr. 83990 Kopiëren
JZ-603 grijs 12 G 0,5 mm² Artikelnr. 83654 Kopiëren
JZ-603 grijs 4 G 1 mm² Artikelnr. 83673 Kopiëren
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 4 mm² Artikelnr. 710666 Kopiëren
PAAR-TRONIC-CY grijs 3 x 2 x 0,34 mm² Artikelnr. 19972 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K groen-geel 1 G 0,75 mm² Artikelnr. 64092 Kopiëren
HELUTHERM® 145 groen-geel 1 G 4 mm² Artikelnr. 51350 Kopiëren
JZ-603 grijs 7 G 0,5 mm² Artikelnr. 83653 Kopiëren
OZ-600 zwart 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 10582 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-HF grijs 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 15019 Kopiëren
PURö-JZ grijs 3 G 1 mm² Artikelnr. 22133 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible