Kabels voor industriële en machinebouwsectoren

23154 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
H05Z-K zwart 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 52881 Kopiëren
OZ-500 grijs 2 x 4 mm² Artikelnr. 10140 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
RE-2Y(St)Yv BLACK 1 x 2 x 1,3 mm² Artikelnr. 20125 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K blauw 1 x 6 mm² Artikelnr. 64173 Kopiëren
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 BLACK 2 x 20 AWG Artikelnr. 83386 Kopiëren
JZ-500-PUR grijs 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 23363 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-603 grijs 5 G 0,5 mm² Artikelnr. 83652 Kopiëren
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 12 G 1,5 mm² Artikelnr. 22539 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 5 x 0,25 mm² Artikelnr. 18032 Kopiëren
H07V-K donkerblauw 1 x 1,5 mm² Vat Artikelnr. 26767 Kopiëren
H07Z-K zwart 1 x 70 mm² Artikelnr. 51849 Kopiëren
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 4 x 24 AWG Artikelnr. 83272 Kopiëren
JZ-600-Y-CY zwart 3 G 2,5 mm² Artikelnr. 11575 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
LiYv blauw 1 x 0,14 mm² Spoel (100m) Artikelnr. 26407 Kopiëren
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 150 mm² Artikelnr. 38514 Kopiëren
FZ-LS HV Ignition Cable rood 1 x 1.0 mm² 20 kV RBR Artikelnr. 23108 Kopiëren
H05RN-F zwart 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 36001 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 rood 1 x 0,21 mm² Artikelnr. 62004 Kopiëren
07V-K blauw-wit 1 x 4 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 29386 Kopiëren
H05Z-K oranje 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 52948 Kopiëren
H07Z-K blauw 1 x 10 mm² Artikelnr. 51806 Kopiëren
JZ-500 grijs 21 G 0,75 mm² Artikelnr. 10049 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
LifY rood 1 x 0,25 mm² Artikelnr. 15302 Kopiëren
TOPSERV® 108 PVC - Siemens oranje (4G1,5) mm² Artikelnr. 707250 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible