Kabels voor industriële en machinebouwsectoren

23154 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
CAN-BUS 0,25mm² 1-PAIR PUR CHAIN violet 1 x 2 x 0,25 mm² Artikelnr. 81911 Kopiëren
H01N2-D zwart 1 x 95 mm² Artikelnr. 31007 Kopiëren
H05Z-K rood 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 52876 Kopiëren
SiF zwart 1 x 4 mm² Artikelnr. 23801 Kopiëren
H07RN-F zwart 4 G 4 mm² Artikelnr. 37047 Kopiëren
H07RN-F zwart 4 G 6 mm² Artikelnr. 37048 Kopiëren
H07Z-K blauw 1 x 6 mm² Artikelnr. 51797 Kopiëren
JZ-600-Y-CY zwart 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 11547 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
JZ-603 grijs 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 83704 Kopiëren
LiYv wit 1 x 0,14 mm² Spoel (100m) Artikelnr. 26410 Kopiëren
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 5 G 1,5 mm² Artikelnr. 22537 Kopiëren
PURö-JZ-HF grijs 7 G 1,5 mm² Artikelnr. 15579 Kopiëren
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 4 x 22 AWG Artikelnr. 83288 Kopiëren
JZ-600 zwart 7 G 0,75 mm² Artikelnr. 10591 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-500 grijs 6 x 0,75 mm² Artikelnr. 10177 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-500 HMH grijs 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 11201 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
H01N2-D zwart 1 x 35 mm² Artikelnr. 31004 Kopiëren
JZ-500 grijs 4 G 70 mm² Artikelnr. 10164 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 zwart 4 G 16 mm² Artikelnr. 10725 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
LifY blauw 1 x 0,25 mm² Artikelnr. 15303 Kopiëren
OZ-602 grijs 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 83090 Kopiëren
OZ-BL blauw 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 14001 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
FIVENORM H05V2-K rood 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 64079 Kopiëren
H05VV-F zwart 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 29450 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible