Kabels voor industriële en machinebouwsectoren

23154 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
HELUDATA® TRONIC 2464 / 300 GREY 4 x 24 AWG Artikelnr. 83155 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 blauw 1 x 14 AWG Artikelnr. 60602 Kopiëren
LiYv donkerblauw 1 x 0,25 mm² Spoel (100m) Artikelnr. 26433 Kopiëren
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 22547 Kopiëren
SiF groen-geel 1 G 2,5 mm² Artikelnr. 23713 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K bruin 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 64142 Kopiëren
H05Z-K wit 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 52886 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 zwart 1 x 0,33 mm² Artikelnr. 62101 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 zwart 1 x 0,82 mm² Artikelnr. 62301 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 10 x 0,5 mm² Artikelnr. 18092 Kopiëren
TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 7 x 0,75 mm² Artikelnr. 16031 Kopiëren
CAN-BUS 0,25mm² QUAD PUR CHAIN violet 4 x 1 x 0,25 mm² Artikelnr. 81912 Kopiëren
FIVENORM H07V-K zwart 1 x 70 mm² Artikelnr. 64267 Kopiëren
H05Z-K donkerblauw-wit 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 51399 Kopiëren
JZ-500 grijs 41 G 0,75 mm² Artikelnr. 10054 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-602-CY grijs 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 82970 Kopiëren
07Z-K donkerblauw-wit 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 51407 Kopiëren
DATAFLAMM®-C-PAAR grijs 2 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 52465 Kopiëren
FIVENORM H07V-K zwart 1 x 120 mm² Artikelnr. 64299 Kopiëren
JB-750 grijs 5 G 4 mm² Artikelnr. 11123 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH grijs 4 G 4 mm² Artikelnr. 11292 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-602 grijs 5 G 4 mm² Artikelnr. 83053 Kopiëren
OZ-HF grijs 2 x 1 mm² Artikelnr. 15037 Kopiëren
H05Z-K wit 1 x 1 mm² Artikelnr. 52895 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible