Kabels voor industriële en machinebouwsectoren

23154 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
JZ-600 zwart 4 G 1 mm² Artikelnr. 10619 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
SiHF roodbruin 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 22989 Kopiëren
SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® grijs 2 x 2 x 0,25 mm² Artikelnr. 19102 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K donkerblauw-wit 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 63409 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 donkerblauw 1 x 18 AWG Artikelnr. 60415 Kopiëren
JZ-500 grijs 14 G 1,5 mm² Artikelnr. 10105 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH grijs 7 G 1,5 mm² Artikelnr. 11264 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
LiYv wit 1 x 0,5 mm² Spoel (100m) Artikelnr. 26442 Kopiëren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 4 mm² Artikelnr. 713545 Kopiëren
TOPSERV® 108 PVC - Siemens oranje (4G2,5) mm² Artikelnr. 707251 Kopiëren
CAN-BUS 0,22mm² 2-PAIR PVC STATIC violet 2 x 2 x 0,22 mm² Artikelnr. 82509 Kopiëren
JZ-602 grijs 4 G 1 mm² Artikelnr. 83082 Kopiëren
SiF blauw 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 23603 Kopiëren
F-CY-JZ grijs 12 G 0,75 mm² Artikelnr. 16353 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
SiF zwart 1 x 6 mm² Artikelnr. 23901 Kopiëren
H05RN-F zwart 3 G 0,75 mm² Artikelnr. 36003 Kopiëren
JZ-600-Y-CY zwart 7 G 1,5 mm² Artikelnr. 11551 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
JZ-603 grijs 12 G 1,5 mm² Artikelnr. 83687 Kopiëren
PURö-JZ-HF grijs 12 G 1,5 mm² Artikelnr. 15582 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 8 x 0,34 mm² Artikelnr. 18063 Kopiëren
H07V-K zwart 1 x 70 mm² Ring (100m) Artikelnr. 29273 Kopiëren
JZ-500 grijs 34 G 0,5 mm² Artikelnr. 10022 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
HELUTHERM® 145 zwart 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 51281 Kopiëren
JB-750 grijs 5 G 6 mm² Artikelnr. 11128 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible