Kabels voor industriële en machinebouwsectoren

23154 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
JZ-HF grijs 7 G 0,75 mm² Artikelnr. 15023 Kopiëren
SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® grijs 4 x 2 x 0,25 mm² Artikelnr. 19104 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 3 x 0,34 mm² Artikelnr. 18058 Kopiëren
Y-CY-JZ transparant 7 G 1,5 mm² Artikelnr. 16275 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
HELUTHERM® 145 groen-geel 1 G 16 mm² Artikelnr. 51419 Kopiëren
H07V-K oranje 1 x 10 mm² Ring (100m) Artikelnr. 29206 Kopiëren
H07Z-K groen-geel 1 G 25 mm² Artikelnr. 51823 Kopiëren
OZ-500 grijs 5 x 0,75 mm² Artikelnr. 10036 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
RE-2Y(St)Yv BLACK 1 x 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 20149 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 18104 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 8 x 0,25 mm² Artikelnr. 18035 Kopiëren
JZ-602 grijs 4 G 10 mm² Artikelnr. 83032 Kopiëren
JZ-HF grijs 3 G 0,75 mm² Artikelnr. 15020 Kopiëren
F-CY-OZ grijs 4 x 1 mm² Artikelnr. 16053 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
FIVENORM H07V2-K rood 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 64143 Kopiëren
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 120 mm² Artikelnr. 38513 Kopiëren
TOPSERV® 109 PUR - Siemens oranje (4G2,5) mm² Artikelnr. 75944 Kopiëren
TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 4 x 1 mm² Artikelnr. 16477 Kopiëren
SiF groen-geel 1 G 1,5 mm² Artikelnr. 23613 Kopiëren
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 4 x 20 AWG Artikelnr. 83304 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 zwart 1 x 12 AWG Artikelnr. 60701 Kopiëren
JZ-500-PUR grijs 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 23361 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
OB-500 grijs 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 11077 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
FIVENORM H07V2-K wit 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 64144 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible