Kabels voor industriële en machinebouwsectoren

23154 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
F-CY-JZ grijs 5 G 1,5 mm² Artikelnr. 16396 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H07BQ-F oranje 3 G 2,5 mm² Artikelnr. 22065 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd / nummer gecodeerd, niet-geïsoleerd
JZ-603 grijs 2 x 1 mm² Artikelnr. 83706 Kopiëren
F-CY-JZ grijs 4 G 16 mm² Artikelnr. 16440 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H07V-K groen-geel 1 G 95 mm² Trommel Artikelnr. 26922 Kopiëren
SiHF roodbruin 5 G 2,5 mm² Artikelnr. 23030 Kopiëren
H07RN-F zwart 5 G 16 mm² Artikelnr. 37066 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 groen-geel 1 G 16 AWG Artikelnr. 60513 Kopiëren
JZ-500 grijs 10 G 1 mm² Artikelnr. 10180 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH grijs 3 G 0,75 mm² Artikelnr. 11222 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-603 grijs 5 G 1 mm² Artikelnr. 83674 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 zwart 1 x 8 AWG Artikelnr. 60901 Kopiëren
JZ-500 grijs 15 G 0,75 mm² Artikelnr. 10046 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-602 grijs 4 G 16 mm² Artikelnr. 83022 Kopiëren
JZ-602 grijs 7 G 1 mm² Artikelnr. 83084 Kopiëren
LiYv rood 1 x 0,14 mm² Spoel (100m) Artikelnr. 26409 Kopiëren
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 710665 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K oranje 1 x 1 mm² Artikelnr. 64120 Kopiëren
JZ-HF grijs 12 G 0,5 mm² Artikelnr. 15007 Kopiëren
OZ-602 grijs 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 83070 Kopiëren
H01N2-D zwart 1 x 50 mm² Artikelnr. 31005 Kopiëren
JZ-500 HMH grijs 5 G 2,5 mm² Artikelnr. 11280 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J transparant 4 G 6 mm² Artikelnr. 22087 Kopiëren
H05VV5-F grijs 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 13038 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible