9700 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
JZ-603 grijs 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 83707 Kopiëren
JZ-HF-CY grijs 7 G 0,75 mm² Artikelnr. 15949 Kopiëren
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 22534 Kopiëren
SiHF roodbruin 12 G 0,75 mm² Artikelnr. 23129 Kopiëren
SiHF UL/CSA zwart 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 23240 Kopiëren
H05BQ-F oranje 4 G 0,75 mm² Artikelnr. 22052 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 grijs 50 G 1,5 mm² Artikelnr. 10115 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH grijs 10 G 0,5 mm² Artikelnr. 11207 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH grijs 18 G 0,5 mm² Artikelnr. 11210 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500-C-BLACK zwart 5 G 1 mm² Artikelnr. 10953 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-600 zwart 3 G 0,5 mm² Artikelnr. 10551 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 zwart 5 G 35 mm² Artikelnr. 10734 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-HF grijs 5 G 6 mm² Artikelnr. 15146 Kopiëren
SY-JZ transparant 4 G 1 mm² Artikelnr. 12037 Kopiëren
PVC control and connection cable, 300/500 V, number coded, armoured
H07RN-F zwart 1 x 10 mm² Artikelnr. 37005 Kopiëren
H07RN-F zwart 3 G 25 mm² Artikelnr. 37034 Kopiëren
H07RN-F zwart 3 x 2,5 mm² Artikelnr. 37081 Kopiëren
HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA grijs 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 21597 Kopiëren
HELUTHERM® 120 zwart 3 G 0,75 mm² Artikelnr. 24012 Kopiëren
JZ-602 grijs 3 G 10 mm² Artikelnr. 83031 Kopiëren
JZ-604 TC TRAY CABLE zwart 25 G 1,5 mm² Artikelnr. 69684 Kopiëren
JZ-HF-CY grijs 7 G 1 mm² Artikelnr. 15965 Kopiëren
MEGAFLEX® 500 grijs 7 G 1,5 mm² Artikelnr. 13419 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-BL blauw 4 x 1 mm² Artikelnr. 14013 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible