9700 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
F-CY-OZ grijs 4 x 2,5 mm² Artikelnr. 16100 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H05BQ-F oranje 2 x 1 mm² Artikelnr. 22054 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 grijs 21 G 1 mm² Artikelnr. 10179 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500-BLACK 12 G 1,5 mm² Artikelnr. 10369 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500-BLACK 5 G 0,75 mm² Artikelnr. 10351 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500-PUR grijs 5 G 0,75 mm² Artikelnr. 23334 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-600 zwart 3 x 0,5 mm² Artikelnr. 10552 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
PURö-OZ grijs 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 22148 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
F-C-PURö-JZ grijs 5 G 0,75 mm² Artikelnr. 21230 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H05VV5-F grijs 18 G 0,75 mm² Artikelnr. 13020 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
MEGAFLEX® 500 grijs 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 13368 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
MEGAFLEX® 500 grijs 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 13414 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
MEGAFLEX® 500 grijs 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 13417 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
MEGAFLEX® 500 grijs 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 13435 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
SiHF roodbruin 4 G 16 mm² Artikelnr. 23052 Kopiëren
SiHF-C-Si roodbruin 4 G 0,75 mm² Artikelnr. 23162 Kopiëren
THERMFLEX® 180 EWKF zwart 3 G 0,75 mm² Artikelnr. 74993 Kopiëren
Y-CY-JZ transparant 5 G 1,5 mm² Artikelnr. 16274 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H05VV5-F grijs 25 G 1,5 mm² Artikelnr. 13045 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
H07RN-F zwart 4 G 70 mm² Artikelnr. 37054 Kopiëren
JZ-500-PUR grijs 18 G 1,5 mm² Artikelnr. 23370 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600-Y-CY zwart 4 G 35 mm² Artikelnr. 11617 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
MEGAFLEX® 500 grijs 2 x 1 mm² Artikelnr. 13393 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
PURö-JZ-HF grijs 4 G 6 mm² Artikelnr. 15637 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible